En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFS6-3060 | - | 800 |
KHFS6-3060 | - | 1000 |
KHFS6-3060 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS6-3060 | 50~4000 | 1.6 | 592 | 5.33x104 | 20.56x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | HFSB6-3060 | 50~4000 | 1.6 | 592 | 5.33x104 | 20.56x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Revêtement transparent | CAF6-3060 | 50~4000 | 1.6 | 592 | 5.33x104 | 20.56x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSL6-3060 | 50~4000 | 1.29 | 476 | 4.87x104 | 17.87x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | HFSLB6-3060 | 50~4000 | 1.29 | 476 | 4.87x104 | 17.87x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | EFS6-3060 | 50~4000 | 1.44 | 535 | 5.49x104 | 20.6x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | EFSB6-3060 | 50~4000 | 1.44 | 535 | 5.49x104 | 20.6x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Équiv. | Anodisé clair | GFS6-3060 | 50~4000 | 1.71 | 634 | 5.95x104 | 23.78x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NEFS6-3060 | 50~4000 | 1.44 | 535 | 5.49x104 | 20.6x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé noir | NEFSB6-3060 | 50~4000 | 1.44 | 535 | 5.49x104 | 20.6x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NFSL6-3060 | 50~4000 | 1.29 | 476 | 4.87x104 | 17.87x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS6-3060 | 4000 | 592 | 5.33x104 | 20.56x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS6-3060 | 1000 | 592 | 5.33x104 | 20.56x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KHFSB6-3060 | 4000 | 592 | 5.33x104 | 20.56x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Revêtement transparent | KCAF6-3060 | 4000 | 592 | 5.33x104 | 20.56x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFSL6-3060 | 4000 | 476 | 4.87x104 | 17.87x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KHFSLB6-3060 | 4000 | 476 | 4.87x104 | 17.87x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KEFS6-3060 | 4000 | 535 | 5.49x104 | 20.6x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KEFSB6-3060 | 4000 | 535 | 5.49x104 | 20.6x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Équiv. | Anodisé clair | KGFS6-3060 | 4000 | 634 | 5.95x104 | 23.78x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNEFS6-3060 | 4000 | 535 | 5.49x104 | 20.6x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé noir | KNEFSB6-3060 | 4000 | 535 | 5.49x104 | 20.6x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNFSL6-3060 | 4000 | 476 | 4.87x104 | 17.87x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFS6-3060-[50-4000/0.5] |
HFS6-3060-[50-4000/0.5] |
HFSB6-3060-[50-4000/0.5] |
KGFS6-3060-4000 |
KHFS6-3060-1000 |
KHFS6-3060-4000 |
KHFSB6-3060-4000 |
KNFSL6-3060-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de profilé extrudé | Traitement de surface | Matériau | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | Anodisé clair | EN AW-6061-T6 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 jours | - | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé noir | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
153.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | Anodisé clair | EN AW-6061-T6 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
20.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 1000 | - | |
71.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
88.90 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé noir | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
53.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | NFS (type économique) | Anodisé clair | EN AW-6063-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 30 | Taille de profilé extrudé | 30x60 | Série d'extrusions | Série 6 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Rectangulaire | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 fente x 2 fentes | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés |
Fraisage de la surface | Non fourni | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 30 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Traitement de surface
Matériau
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles