Inscription
Configurer

Série 6 - Carré, 60x60mm, fente largeur 8mm

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Série 6 - Carré, 60x60mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés
 
 

Spécifications

Référence pièce - L
HFS6-6060 - 800
KHFSG6-6060 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse kg/m Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir HFSB6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Revêtement transparent CAF6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NFS6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé noir NFSB6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFSG EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFSG6-6060 50~4000 4.13 1529 54.2x104 54.2x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Profilés extrudés à longueur fixe (Longueur effective de 4000 mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir KHFSB6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Revêtement transparent KCAF6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNFS6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé noir KNFSB6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFSG EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFSG6-6060 4000 1529 54.2x104 54.2x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

 

Modifications

Série 6 - Carré, 60x60mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Type de profilé extrudé

Traitement de surface

Dimension L fixe, spécifiée

Longueur totale L (longueur effective)

(mm)

Longueur totale L

(mm)

RoHS?Quantité minimale de commande
HFS (Standard)
Anodisé clair
configurable
-
50 ~ 4000
-
1 pièces
HFS (Standard)
Anodisé noir
configurable
-
50 ~ 4000
10
1 pièces
HFSG (Rigidité élevée)
Anodisé clair
configurable
-
50 ~ 4000
10
1 pièces
HFS (Standard)
Anodisé clair
Fixe
4000
-
-
1 pièces
HFS (Standard)
Anodisé noir
Fixe
4000
-
10
1 pièces
HFSG (Rigidité élevée)
Anodisé clair
Fixe
4000
-
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
3 jours ouvrables
-
( - )
5 jours ouvrables
-
( - )
5 jours ouvrables
125.91 €
( 149.83 € )
3 jours ouvrables
223.47 €
( 265.93 € )
5 jours ouvrables
336.57 €
( 400.52 € )
5 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Attention

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.