En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
EFS6-30120 | - | 800 |
KHFS6-30120 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS6-30120 | 50~4000 | 3.21 | 1188 | 11.19x104 | 152.2x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | EFS6-30120 | 50~4000 | 3.01 | 1116 | 11.48x104 | 157.62x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | EFSB6-30120 | 50~4000 | 3.01 | 1116 | 11.48x104 | 157.62x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NEFS6-30120 | 50~4000 | 3.01 | 1116 | 11.48x104 | 157.62x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS6-30120 | 4000 | 1188 | 11.19x104 | 152.2x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KEFS6-30120 | 4000 | 1116 | 11.48x104 | 157.62x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KEFSB6-30120 | 4000 | 1116 | 11.48x104 | 157.62x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNEFS6-30120 | 4000 | 1116 | 11.48x104 | 157.62x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EFSB6-30120-[50-4000/0.5] |
HFS6-30120-[50-4000/0.5] |
KEFSB6-30120-4000 |
KHFS6-30120-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de profilé extrudé | Traitement de surface | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | EFS (léger) | Anodisé noir | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé clair | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
250.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EFS (léger) | Anodisé noir | Fixe | 4000 | - | |
233.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé clair | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 30 | Taille de profilé extrudé | 30x120 | Série d'extrusions | Série 6 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Rectangulaire | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 fente x 4 fentes | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés |
Fraisage de la surface | Non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 30 |
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Traitement de surface
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles