Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFS30A6-30 | - | 800 |
KHFS30A6-30 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS30A6-30 | 50~4000 | 1.11 | 412 | 3.15x104 | 3.86x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS45A6-30 | 50~4000 | 1.08 | 401 | 3.21x104 | 3.72x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS60A6-30 | 50~4000 | 1.1 | 410 | 3.33x104 | 3.70x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS30A6-30 | 4000 | 412 | 3.15x104 | 3.86x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS45A6-30 | 4000 | 401 | 3.21x104 | 3.72x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS60A6-30 | 4000 | 410 | 3.33x104 | 3.70x104 |
Référence pièce |
---|
HFS30A6-30-[50-4000/0.5] |
HFS45A6-30-[50-4000/0.5] |
HFS60A6-30-[50-4000/0.5] |
KHFS30A6-30-4000 |
KHFS45A6-30-4000 |
KHFS60A6-30-4000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 3 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 3 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
52.54 € | Disponible | 3 jours | 10 | Fixe | 4000 | - | |
50.41 € | Disponible | 3 jours | 10 | Fixe | 4000 | - | |
52.18 € | Disponible | 3 jours | 10 | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 30 | Série d'extrusions | Série 6 | Type de profilé extrudé | En angle |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | HFS (Standard) | Traitement de surface | Anodisé clair | Fraisage de la surface | Non fourni |
Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 30 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 30 |
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.