En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFSF8-4040 | - | 800 |
KHFSF8-4040 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm |
Masse kg/m |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSF8-4040 | 50~4000 | 1.63 | 601 | 9.63x104 | 9.94x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | HFSFB8-4040 | 50~4000 | 1.63 | 601 | 9.63x104 | 9.94x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | EFSF8-4040 | 50~4000 | 1.53 | 568 | 9.96x104 | 10.12x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | EFSFB8-4040 | 50~4000 | 1.53 | 568 | 9.96x104 | 10.12x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 équiv. | Anodisé clair | GFSF8-4040 | 50~4000 | 2.21 | 820 | 14.61x104 | 13.6x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NEFSF8-4040 | 50~4000 | 1.53 | 568 | 9.96x104 | 10.12x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFSF8-4040 | 4000 | 601 | 9.63x104 | 9.94x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KHFSFB8-4040 | 4000 | 601 | 9.63x104 | 9.94x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KEFSF8-4040 | 4000 | 568 | 9.96x104 | 10.12x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KEFSFB8-4040 | 4000 | 568 | 9.96x104 | 10.12x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 équiv. | Anodisé clair | KGFSF8-4040 | 4000 | 820 | 14.61x104 | 13.6x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNEFSF8-4040 | 4000 | 568 | 9.96x104 | 10.12x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFSF8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSF8-4040-[50-4000/0.5] |
HFSFB8-4040-[50-4000/0.5] |
KGFSF8-4040-4000 |
KHFSF8-4040-4000 |
KHFSFB8-4040-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de profilé extrudé | Traitement de surface | Matériau | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | Anodisé clair | EN AW-6061-T6 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé noir | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
186.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | Anodisé clair | EN AW-6061-T6 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
85.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
132.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé noir | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 40 | Taille de profilé extrudé | 40x40 | Série d'extrusions | Série 8 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Carrée | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 fente x 1 fente | Nombre de surfaces rainurées | Fentes sur trois côtés |
Fraisage de la surface | Non fourni | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 40 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Traitement de surface
Matériau
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles