• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série 8-45 - En L 90x90x45mm, fente largeur 10mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8-45 - En L 90x90x45mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFS8-909045 - 800
KHFS8-909045 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse
kg/m
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS8-909045 50~4000 5.55 2053 149.6x104 149.6x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair EFS8-909045 50~4000 5.36 1988 149.72x104 149.72x104
NEFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NEFS8-909045 50~4000 5.36 1988 149.72x104 149.72x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS8-909045 4000 2053 149.6x104 149.6x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KEFS8-909045 4000 1988 149.72x104 149.72x104
NEFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNEFS8-909045 4000 1988 149.72x104 149.72x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum. La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm). Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 8-45 - En L 90x90x45mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
EFS8-909045-[50-4000/0.5]
HFS8-909045-[50-4000/0.5]
KEFS8-909045-4000
KHFS8-909045-4000
KNEFS8-909045-4000
NEFS8-909045-[50-4000/0.5]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType de profilé extrudé Matériau Dimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

3 jours 10EFS (léger)EN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

3 jours 10HFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

219.60 €

Disponible 3 jours 10EFS (léger)EN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

220.40 €

Disponible 3 jours 10HFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

197.60 €

Disponible 3 jours 10NEFS (type économique)EN AW-6063-T5 Equiv.Fixe4000-

-

3 jours 10NEFS (type économique)EN AW-6063-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 45 Série d'extrusions Série 8-45 Type de profilé extrudé En L
Traitement de surface Anodisé clair Fraisage de la surface Non fourni Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 90
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 90 Taille du profilé extrudé - Largeur en L(mm) 45 Modifications 45

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique