En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HFSR8-909045-[50-4000/0.5]
Référence pièce | - | L |
HFSR8-909045 | - | 800 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSR8-909045 | 50~4000 | 4.67 | 1731 | 128.2x104 | 128.2x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSR8-909045-[50-4000/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | 50 ~ 4000 |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 45 | Série d'extrusions | Série 8-45 | Type de profilé extrudé | En L/R |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | HFS (Standard) | Traitement de surface | Anodisé clair | Fraisage de la surface | Non fourni |
Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 90 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 90 |
Dimension L fixe, spécifiée | configurable | Taille du profilé extrudé - Largeur en L(mm) | 45 | Modifications | 45 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles