Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | Hauteur H fixe | Hauteur H configurable | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
Fixation supérieure | HLRC | HLRCH | EN 1.1191 équiv. | Nitruration en bain de sel | 500HV~ |
Référence pièce | - | h |
HLRC13 HLRCH27 | - | 30 |
Référence pièce | h | H | B | D1 | A | T | T1 | W | P | d | d1 | H1 | |
Type | D | ||||||||||||
Fixation supérieure HLRC | 4 | 6 | h+4 | 6 | 4.5 | 9 | 4 | 8 | 30 | 20 | 3.5 | 6.5 | 3.5 |
6 | 8 | h+5 | 8 | 6.5 | 12 | 4 | 10 | 34 | 24 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
7 | 9 | h+6 | 10 | 8 | 14 | 4 | 10 | 36 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
8 | 11 | h+7 | 12 | 9 | 17 | 6 | 12 | 42 | 30 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
10 | 12 | h+8 | 14 | 11 | 19 | 6 | 12 | 44 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
13 | 14 | h+10 | 17 | 14 | 23 | 8 | 13 | 52 | 38 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
16 | 18 | h+12 | 21 | 18 | 28 | 8 | 13 | 56 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
18 | 20 | h+14 | 23 | 20 | 31 | 12 | 17 | 66 | 48 | 9 | 14 | 9 | |
21 | 21 | h+15 | 26 | 23 | 34 | 12 | 17 | 70 | 52 | 9 | 14 | 9 | |
25 | 24 | h+19 | 30 | 27 | 38 | 15 | 21 | 84 | 62 | 11 | 17 | 11 | |
27 | 24 | h+19 | 32 | 29 | 40 | 20 | 27 | 84 | 62 | 11 | 17 | 11 |
Référence pièce | h Incrément de 1mm | H | B | D1 | A | T | T1 | W | P | d | d1 | H1 | |
Type | D | ||||||||||||
Fixation supérieure HLRCH | 4 | 7~16 | h+4 | 6 | 4.5 | 9 | 4 | 8 | 30 | 20 | 3.5 | 6.5 | 3.5 |
6 | 9~20 | h+5 | 8 | 6.5 | 12 | 4 | 10 | 34 | 24 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
7 | 10~24 | h+6 | 10 | 8 | 14 | 4 | 10 | 36 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
8 | 12~23 | h+7 | 12 | 9 | 17 | 6 | 12 | 42 | 30 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
10 | 13~27 | h+8 | 14 | 11 | 19 | 6 | 12 | 44 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
13 | 15~30 | h+10 | 17 | 14 | 23 | 8 | 13 | 52 | 38 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
16 | 19~33 | h+12 | 21 | 18 | 28 | 8 | 13 | 56 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
18 | 21~36 | h+14 | 23 | 20 | 31 | 12 | 17 | 66 | 48 | 9 | 14 | 9 | |
21 | 22~35 | h+15 | 26 | 23 | 34 | 12 | 17 | 70 | 52 | 9 | 14 | 9 | |
25 | 23~41 | h+19 | 30 | 27 | 38 | 15 | 21 | 84 | 62 | 11 | 17 | 11 | |
27 | h+19 | 32 | 29 | 40 | 20 | 27 | 84 | 62 | 11 | 17 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Diam. D du filetage de la tige de cylindre applicable (Ø) | Hauteur de montage h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 4 | 6 | |
10.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 6 | 8 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 7 | 9 | |
11.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 8 | 11 | |
11.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 10 | 12 | |
13.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 13 | 14 | |
14.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 16 | 18 | |
17.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 18 | 20 | |
20.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 21 | 21 | |
24.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 25 | 24 | |
29.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | h Sélectionnable | 27 | 24 | |
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 4 | 7 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 6 | 9 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 7 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 8 | 12 ~ 23 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 10 | 13 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 13 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 16 | 19 ~ 33 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 18 | 21 ~ 36 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 21 | 22 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 25 | 23 ~ 41 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | h configurable (Incrément de 1mm) | 27 | 23 ~ 41 |
Loading...
Type | Connecteur de cylindre | Détails du connecteur de cylindre | Élément unique de support | Type à support | Fixation supérieure |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Nitruration en bain de sel |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. D du filetage de la tige de cylindre applicable(Ø)
Hauteur de montage h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles