Supports - Montage supérieur, type à barre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Montage supérieur, type à barre:Affichage d'image associés
Méthode de connexionType à barreMatériauTraitement de surfaceDureté
Hauteur H fixeHauteur H configurable
Fixation supérieureHLRDHLRDHEN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel500HV~

Spécifications

• Hauteur H fixe
Référence pièce
HLRD13

• Hauteur H configurable
Référence pièce-h
HLRDH16-21
Référence piècehHBD1T WPdd1H1
TypeDHLRDHLRDH
StandardIncrément de 1mmTolérance
Fixation supérieure7910~24h+610880
-0.15
36264.5--
81112~23h+7129100
-0.15
42305.5--
101213~27h+81411120
-0.18
44325.59.55.5
Hauteur H fixe
HLRD
Hauteur H configurable
HLRDH
131415~30h+101714130
-0.18
52386.6116.5
161819~33h+122118150
-0.22
56426.6116.5
182021~36h+142320160
-0.22
66489149
212122~35h+152623190
-0.22
70529149
252425~41h+193027200
-0.22
8462111711

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HLRD7
HLRD8
HLRD10
HLRD13
HLRD16
HLRD18
HLRD21
HLRD25
HLRDH7-[10-24/1]
HLRDH8-[12-23/1]
HLRDH10-[13-27/1]
HLRDH13-[15-30/1]
HLRDH16-[19-33/1]
HLRDH18-[21-36/1]
HLRDH21-[22-35/1]
HLRDH25-[25-41/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Diam. D du filetage de la tige de cylindre applicable
(Ø)
Hauteur de montage h
(mm)

7.09 €

1 Disponible 7 jours 10h Sélectionnable79

8.22 €

1 Disponible 7 jours 10h Sélectionnable811

9.49 €

1 Disponible 7 jours 10h Sélectionnable1012

10.88 €

1 Disponible 7 jours 10h Sélectionnable1314

13.79 €

1 Disponible 7 jours 10h Sélectionnable1618

15.94 €

1 Disponible 7 jours 10h Sélectionnable1820

17.96 €

1 Disponible 7 jours 10h Sélectionnable2121

21.89 €

1 Disponible 7 jours 10h Sélectionnable2524

-

1 9 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)710 ~ 24

-

1 9 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)812 ~ 23

-

1 9 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)1013 ~ 27

-

1 9 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)1315 ~ 30

-

1 9 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)1619 ~ 33

-

1 9 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)1821 ~ 36

-

1 9 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)2122 ~ 35

-

1 9 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)2525 ~ 41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteur de cylindre Détails du connecteur de cylindre Élément unique de support Type à support Fixation supérieure
Méthode de finition Nitruration en bain de sel

Produits complémentaires

Assistance technique