Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |||||||||
Jeu | Connecteur uniquement | Bride uniquement | Bride | Connecteur | ||||||||
Standard | 2 pièces | Méplats | F fixe | F configurable | L fixe | Standard | 2 pièces | Méplats | ||||
FJMA | FJMB | FJMC | FJCNF | FJCNR | - | FJA-H | FJB-H | FJC-H | EN 1.1191 équiv. | 40HRC~ | Section à partir de 45 HRC Trempe par induction | Oxydé noir |
FJMAS | FJMBS | FJMCS | FJCNFS | FJCNRS | - | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | EN 1.4037 équiv. | 45HRC~ | - | |
FJUMA | FJUMB | FJUMC | FJUNF | - | FJUNF | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | EN 1.1191 équiv. | 40HRC~ | Section à partir de 45 HRC Trempe par induction | Oxydé noir |
FJUMAS | - | FJUMCS | FJUNFS | - | FJUNFS | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | EN 1.4037 équiv. | 45HRC~ | - |
Référence pièce | - | L |
FJCNR10 | - | 15 |
Référence pièce |
FJMA10 FJB-H14 |
Référence pièce | Brides de montage | |||||||||||||||||||||
Standard | Gain d'espace | |||||||||||||||||||||
Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
Standard Standard FJMA FJMAS Standard Compact FJUMA FJUMAS Séparé Standard FJMB FJMBS Séparé Compact FJUMB FJUMBS Méplats Standard FJMC FJMCS Méplats Compact FJUMC FJUMCS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 10 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 |
Référence pièce | Connecteur de cylindre | ||||||||||||||||||
Standard | Gain d'espace | ||||||||||||||||||
Type | M | MxPas | F | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxPas | F | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Standard Standard FJMA FJMAS Standard Compact FJUMA FJUMAS Séparé Standard FJMB FJMBS Séparé Compact FJUMB FJUMBS Méplats Standard FJMC FJMCS Méplats Compact FJUMC FJUMCS | 3 | 3x0.5 | 5 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4x0.7 | 6 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5x0.8 | 7 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5x0.8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
6 | 6x1.0 | 10 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6x1.0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
8 | 8x1.25 | 12 | 20 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8x1.25 | 15 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
10 | 10x1.5 | 15 | 20 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10x1.5 | 18 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
12 | 12x1.75 | 16 | 25 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12x1.75 | 22 | 16 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 4 | 100 | |
16 | 16x2.0 | 18 | 30 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16x2.0 | 30 | 20 | 28 | 36 | 8 | 21 | 4 | 100 | |
20 | 20x2.5 | 25 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20x2.5 | 32 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 | |
22 | 22x2.5 | 28 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22x2.5 | 35 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 |
Référence pièce | F | Conforme à la norme | |||||
Type | M | Fixe | Configurable (incrément de 1mm) | FJCNF | FJCNFS | FJCNR | FJCNRS |
F fixe FJCNF FJCNFS F configurable FJCNR FJCNRS | 3 | 5 | 5~8 | ● | ● | ● | ● |
4 | 6 | 5~10 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 7 | 5~12 | ● | ● | ● | ● | |
6 | 10 | 6~18 | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 15 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
12 | 16 | 12~36 | ● | ● | ● | ● | |
16 | 18 | 15~40 | ● | ● | ● | ● | |
20 | 25 | 20~60 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 28 | - | ● | ● | - | - |
Référence pièce | Conforme à la norme | ||||||
Type | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
Standard FJA-H FJAS-H 2 pièces FJB-H FJBS-H Méplats FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Référence pièce | Conforme à la norme | ||
Type | M | FJUNF | FJUNFS |
FJUNF FJUNFS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● |
Référence pièce | Conforme à la norme | ||||||
Type | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
Standard FJUA-H FJUAS-H 2 pièces FJUB-H FJUBS-H Méplats FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJMA3 |
FJMA3-AWC |
FJMA4 |
FJMA4-AWC |
FJMA5 |
FJMA5-AWC |
FJUMA5 |
FJUMB5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion, côté cylindre | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Bride de montage | Type de connexion, côté pièce à usiner | Matériau du corps principal | Matériau du goujon | Désalignement U admissible (mm) | Modifications | Méthode de finition | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | [M3 à M8] M3 | 0.5 à 0.8 | [Rond] Type standard | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | AWC | Revêtement oxydé noir | - | |
26.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Fileté | [M3 à M8] M3 | 0.5 à 0.8 | [Rond] Type standard | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | - | Revêtement oxydé noir | - | |
16.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | [M3 à M8] M4 | 0.5 à 0.8 | [Rond] Type standard | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | AWC | Revêtement oxydé noir | - | |
26.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Fileté | [M3 à M8] M4 | 0.5 à 0.8 | [Rond] Type standard | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | - | Revêtement oxydé noir | - | |
17.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Rond] Type standard | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | AWC | Revêtement oxydé noir | - | |
27.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Fileté | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Rond] Type standard | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | - | Revêtement oxydé noir | - | |
16.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Rond] Type standard | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.5 | - | Revêtement oxydé noir | - | |
19.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Rond] Type Séparé | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.5 | - | Revêtement oxydé noir | - |
Loading...
Type | Type à embase |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Bride de montage
Matériau du corps principal
Matériau du goujon
Désalignement U admissible(mm)
Modifications
F(mm)
Type
Type de connexion, côté cylindre
Filetage de connexion nominal P(mm)
Type de connexion, côté pièce à usiner
Méthode de finition
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles