Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FJUMC5
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |||||||||
Jeu | Connecteur uniquement | Bride uniquement | Bride | Connecteur | ||||||||
Standard | 2 pièces | Méplats | F fixe | F configurable | L fixe | Standard | 2 pièces | Méplats | ||||
FJMA | FJMB | FJMC | FJCNF | FJCNR | - | FJA-H | FJB-H | FJC-H | EN 1.1191 équiv. | 40HRC~ | ![]() Trempe par induction | Oxydé noir |
FJMAS | FJMBS | FJMCS | FJCNFS | FJCNRS | - | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | EN 1.4037 équiv. | 45HRC~ | - | |
FJUMA | FJUMB | FJUMC | FJUNF | - | FJUNF | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | EN 1.1191 équiv. | 40HRC~ | ![]() Trempe par induction | Oxydé noir |
FJUMAS | - | FJUMCS | FJUNFS | - | FJUNFS | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | EN 1.4037 équiv. | 45HRC~ | - |
Référence pièce | - | L |
FJCNR10 | - | 15 |
Référence pièce |
FJMA10 FJB-H14 |
Référence pièce | Brides de montage | |||||||||||||||||||||
Standard | Gain d'espace | |||||||||||||||||||||
Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
Standard Standard FJMA FJMAS Standard Compact FJUMA FJUMAS Séparé Standard FJMB FJMBS Séparé Compact FJUMB FJUMBS Méplats Standard FJMC FJMCS Méplats Compact FJUMC FJUMCS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 10 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 |
Référence pièce | Connecteur de cylindre | ||||||||||||||||||
Standard | Gain d'espace | ||||||||||||||||||
Type | M | MxPas | F | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxPas | F | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Standard Standard FJMA FJMAS Standard Compact FJUMA FJUMAS Séparé Standard FJMB FJMBS Séparé Compact FJUMB FJUMBS Méplats Standard FJMC FJMCS Méplats Compact FJUMC FJUMCS | 3 | 3x0.5 | 5 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4x0.7 | 6 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5x0.8 | 7 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5x0.8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
6 | 6x1.0 | 10 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6x1.0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
8 | 8x1.25 | 12 | 20 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8x1.25 | 15 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
10 | 10x1.5 | 15 | 20 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10x1.5 | 18 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
12 | 12x1.75 | 16 | 25 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12x1.75 | 22 | 16 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 4 | 100 | |
16 | 16x2.0 | 18 | 30 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16x2.0 | 30 | 20 | 28 | 36 | 8 | 21 | 4 | 100 | |
20 | 20x2.5 | 25 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20x2.5 | 32 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 | |
22 | 22x2.5 | 28 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22x2.5 | 35 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 |
Référence pièce | F | Conforme à la norme | |||||
Type | M | Fixe | Configurable (incrément de 1mm) | FJCNF | FJCNFS | FJCNR | FJCNRS |
F fixe FJCNF FJCNFS F configurable FJCNR FJCNRS | 3 | 5 | 5~8 | ● | ● | ● | ● |
4 | 6 | 5~10 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 7 | 5~12 | ● | ● | ● | ● | |
6 | 10 | 6~18 | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 15 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
12 | 16 | 12~36 | ● | ● | ● | ● | |
16 | 18 | 15~40 | ● | ● | ● | ● | |
20 | 25 | 20~60 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 28 | - | ● | ● | - | - |
Référence pièce | Conforme à la norme | ||||||
Type | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
Standard FJA-H FJAS-H 2 pièces FJB-H FJBS-H Méplats FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Référence pièce | Conforme à la norme | ||
Type | M | FJUNF | FJUNFS |
FJUNF FJUNFS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● |
Référence pièce | Conforme à la norme | ||||||
Type | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
Standard FJUA-H FJUAS-H 2 pièces FJUB-H FJUBS-H Méplats FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJUMC5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion, côté cylindre | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Bride de montage | Type de connexion, côté pièce à usiner | Matériau du corps principal | Matériau du goujon | Désalignement U admissible (mm) | Modifications | Méthode de finition | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | Méplats | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.5 | - | - | - |
Loading...
Type | Type à embase |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Joints flottants - Montage à embase - Connecteur de cylindre, filetage, le numéro d'article est le suivant: FJUMC5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FJUMC5.
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Matériau du corps principal
Matériau du goujon
Modifications
Méthode de finition
F(mm)
Type
Type de connexion, côté cylindre
Filetage de connexion nominal P(mm)
Bride de montage
Type de connexion, côté pièce à usiner
Désalignement U admissible(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FJA-H16 |
FJA-H18 |
FJA-H20 |
FJUMC6 |
FJUMC8 |
FJUMCS10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de connexion, côté cylindre | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Bride de montage | Type de connexion, côté pièce à usiner | Matériau du corps principal | Matériau du goujon | Désalignement U admissible (mm) | Modifications | Méthode de finition | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | AWC | Revêtement oxydé noir | - | |
23.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | AWC | Revêtement oxydé noir | - | |
23.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | - | AWC | Revêtement oxydé noir | - | |
16.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | Méplats | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.5 | - | - | - | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | Méplats | Trou | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.5 | - | - | - | |
35.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | [M10 à M18] M10 | - | Méplats | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 0.5 | - | - | - |