Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal / Couvercle | Connecteur | Ressort | Rondelle | ||||||
Désalignement latéral | Désalignement latéral, angulaire | |||||||||
Taraudée | Taraudée | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
FJXL | FJCXL | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | 35~45HRC | EN 1.4301 équiv. (WPB) | EN 1.4301 équiv. | Nitruration | 500HV~ |
FJXLS | FJCXLS | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4031 équiv. (EN 1.4125 équiv.) | - |
Référence pièce |
FJXL5-0.8 |
Référence pièce | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Désalignement U admissible | St (valeur de référence) | Traction maximale / Force de compression (N) appliquée | Masse (g) | Conforme à la norme | ||
Type | Pas M | FJXL | FJXLS | ||||||||||||||
Type taraudé FJXL FJXLS | 5-0.8 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30(40) | ● | ● |
6-1.0 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30(40) | ● | ● | |
8-1.25 | 11 | 28 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 22 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1100 | 65 | ● | ● | |
10-1.25 | 13.5 | 32 | 7 | 6 | 12 | 26 | 25 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 0.5 | 2500 | 115 | ● | ● | |
14-1.5 | 18 | 40 | 8 | 7 | 17 | 35(36) | 32 | 20 | 8 | 9 | 0.75 | 0.5 | 6000 | 260(280) | ● | ● | |
18-1.5 | 20 | 50 | 9.5 | 8.5 | 22 | 44(45) | 40.5 | 26 | 10 | 11 | 1 | 0.5 | 11000 | 520(555) | ● | ● |
Référence pièce | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Désalignement U admissible | Désalignement angulaire A admissible | St (valeur de référence) | Traction maximale / Force de compression (N) appliquée | Masse (g) | Conforme à la norme | ||
Type | Pas M | FJCXL | FJCXLS | |||||||||||||||
Type taraudé FJCXL FJCXLS | 5-0.8 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● |
6-1.0 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● | |
8-1.25 | 17.1 | 27.5 | 5.5 | 5 | 10 | 28 | 22 | 11 | 5 | 5.5 | 0.5 | 4 | 0.95 | 1100 | 112 | ● | - | |
10-1.25 | 21.9 | 33.5 | 6.5 | 6 | 12 | 32 | 27 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2500 | 176 | ● | ● |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Matériau du corps principal | Type extra court | Matériau du goujon | Force de compression de traction de fonctionnement max. (kN) | Désalignement U admissible (mm) | Déviation angulaire admissible (A°) (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Latéral, type à déviation angulaire | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
43.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Latéral, type à déviation angulaire | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
53.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Latéral, type à déviation angulaire | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1.1 | 0.5 | ±4 | |
59.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Latéral, type à déviation angulaire | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 2.5 | 0.5 | ±4 | |
75.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Latéral, type à déviation angulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
76.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Latéral, type à déviation angulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv. | 0.15 | 0.5 | ±4 | |
115.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Latéral, type à déviation angulaire | [Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv. | 2.5 | 0.5 | ±4 | |
32.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
33.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
48.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1.1 | 0.5 | - | |
58.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 2.5 | 0.5 | - | |
76.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M14 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 6 | 0.75 | - | |
78.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M18 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 11 | 1 | - | |
58.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
59.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv. | 0.15 | 0.5 | - | |
78.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv. | 1.1 | 0.5 | - | |
89.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv. | 2.5 | 0.5 | - | |
112.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M14 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv. | 6 | 0.75 | - | |
139.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M18 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv. | 11 | 1 | - |
Loading...
Référence pièce | Prix unitaire | ||
Type | Pas M | FJXL | FJXLS |
Type taraudé FJXL FJXLS | 5-0.8 | ||
6-1.0 | |||
8-1.25 | |||
10-1.25 | |||
14-1.5 | |||
18-1.5 |
Référence pièce | Prix unitaire | ||
Type | Pas M | FJCXL | FJCXLS |
Type taraudé FJCXL FJCXLS | 5-0.8 | ||
6-1.0 | |||
8-1.25 | - | ||
10-1.25 |
Type | Pied | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique | Type de connexion, côté cylindre | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion, côté pièce à usiner | Trou | Type de montage | Type à montage sur pied |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Matériau du corps principal
Matériau du goujon
Désalignement U admissible(mm)
Déviation angulaire admissible (A°)(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles