Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Materiau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
JSDAS | SP | EN 1.0330 équiv. | - |
SPU | Chrome trivalent (clair) | ||
SPK | Chrome trivalent (noir) | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SUD | EN 1.4301 équiv.(2B) | - |
Référence pièce | A | B | T | L | Spécification de trou Code, valeur nominale | |||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||
JSDAS | - | SP | - | A80 | - | B40 | - | T3.2 | - | L30 | - | N4 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | L | Spécification de trou | |||
Type | Symbole matériau | A | B | T | Code / Spécifier méthode | ||
JSDAS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) 2.3 3.2 4.5 | EN AW-5052 équiv. EN 1.4301 équiv. 2.0 3.0 4.0 | Incrément de 1mm | N (Trou de boulon) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Sélectionner) |
M (Trous taraudés) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Sélectionner) |
Valeur spécifiée N | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Dia. du trou traversant (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | L (mm) | Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N] | Trou configurable 1, trou taraudé [M] (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
L(mm)
Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N]
Trou configurable 1, trou taraudé [M](mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles