Plaques de montage / 4 trous / version lourde / matériau au choix / HRMZA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage à barre plate, supports - Type à centre symétrique:Affichage d'image associés
Plaques de montage à barre plate, supports - Type à centre symétrique:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
HRMZASSEN 1.0038 équiv.-
SSBOxydé noir
SSMPlacage autocatalytique au nickel
SUEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-A-B-T-L-G-Spécification de trou
Code, valeur nominale
   
Type-Symbole matériau
HRMZA-SSB-A80-B60-T6-L60-G40-M6
Référence pièceIncrément de 1mmBTLGSpécification de trou
TypeSymbole matériauACodeDia. nominal
HRMZASS
SSB
SSM
30~15016 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
10
12
16
19
0.1mm
Incrément
N
M
Z


Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous.
3
4
5
6
8
10
12
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
  Pour SS(□) avec B=16, T19 n'est pas sélectionnable. Pour SU avec B spécifiée comme 15, T10 ~ 19 ne sont pas sélectionnables.
Pour SS(□) avec B spécifiée comme 125, T10 n'est pas sélectionnable. Pour SU avec B=20, T19 n'est pas sélectionnable.
  

Modifications

Plaques de montage à barre plate, supports - Type à centre symétrique:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
G
(mm)
L
(mm)
Trou configurable, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N] Trou configurable, trou contre-alésé [Z] Trou configurable, trou taraudé [M] Épaisseur de la plaque t
(mm)
1 10 jours 1030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1250 ~ 150--3 ~ 126 ~ 19
1 10 jours 1030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1503 ~ 12--6 ~ 19
1 10 jours 1030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1250 ~ 150-3 ~ 12-6 ~ 19
1 12 jours 1030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1250 ~ 150--3 ~ 126 ~ 19
1 12 jours 1030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1503 ~ 12--6 ~ 19
1 12 jours 1030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1250 ~ 150-3 ~ 12-6 ~ 19
1 12 jours 1030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1250 ~ 150--3 ~ 126 ~ 19
1 12 jours 1030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1503 ~ 12--6 ~ 19
1 12 jours 1030 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1250 ~ 150-3 ~ 12-6 ~ 19
1 10 jours 1030 ~ 15015 ~ 1250 ~ 1250 ~ 150--3 ~ 126 ~ 19
1 10 jours 1030 ~ 15015 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1503 ~ 12--6 ~ 19
1 10 jours 1030 ~ 15015 ~ 1250 ~ 1250 ~ 150-3 ~ 12-6 ~ 19

Loading...

  1. 1

Assistance technique