Référence pièce:
références possibles.Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
FADAS | SP | EN 1.0330 équiv. | - |
SPB | Oxydé noir | ||
SPU | Chrome trivalent (clair) | ||
SPK | Chrome trivalent (noir) | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SUD | EN 1.4301 équiv.(2B) | - |
Référence pièce | T | A | B | L | X | F | H | G | Spécification de trou Code, valeur nominale | D | J | Y | V | S | W | Spécification de trou Code, valeur nominale | K | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALAS | - | SPB | - | T1.6 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | X15 | - | H20 | - | N5 | - | Y15 | - | S15 | - | NA6 | ||||||||||||||
FAMBS | - | AM | - | T1.5 | - | A80 | - | B60 | - | L60 | - | X50 | - | F0 | - | H70 | - | N4 | - | Y15 | - | V30 | - | S20 | - | W20 | - | NA5 |
Référence pièce | Sélection | Incrément de 1mm | X | H | G | Spécification de trou | Y | V | S | Spécification de trou | |||||
Type | Symbole matériau | T | A | B | L | Désignation code | Désignation code | ||||||||
FADA | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 équiv. 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | EN 1.4301 équiv. 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 20 ~ 200 Pour T6.0 ~300 | 15 ~ 200 Pour T6.0 20~ | 10 ~ 200 Pour T6.0 20~ | Incrément de 0.1mm | N (trou de boulon) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Sélectionner) | Incrément de 0.1mm | NA (trou de boulon) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Sélectionner) | ||||
M (trous taraudés) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Sélectionner) | MA (Trous taraudés) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Sélectionner) | ||||||||||||||
Les trous peuvent se déformer si les emplacements de trou sont trop proches des extrémités et des courbures, mais ils seront usinés comme spécifié s'ils sont dans les limites d'usinage. |
Valeur spécifiée N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Dia. du trou traversant (d) | (sans trou) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 9 jours ouvrables |
- ( - ) | 9 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 9 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |