Inscription
Configurer

Panneaux de montage / Forme Z / Matériau au choix / Traitement au choix / Deux trous oblongs / Quatre trous / SWBDS

Référence pièce:

encore indéterminée. 8 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Plaques de montage en tôle, supports - en Z:Affichage d'image associés
Plaques de montage en tôle, supports - en Z:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
SWBDSSPEN 1.0330 équiv.
-
SPBOxydé noir
SPUChrome trivalent (clair)
SPKChrome trivalent (noir)
AMEN AW-5052 équiv.-
AMWAnodisation (claire)
AMBAnodisation (noire)
SUDEN 1.4301 équiv. (2B)-
Le type d'épaisseur 4.5 6.0 est EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud).

Spécifications

Référence pièce-A-B-T-H-J-X-Y-W-Spécification de trou
Code, valeur nominale
-K-F-E-S-G-Spécification de trou
Code, valeur nominale
-D
   
Type-Symbole matériau
SWBDS-SP-A80-B40-T3.2-H30-J40-X20-Y10-W20-N4-K8-F40-E10-S6-G28-MA3  
Référence pièceIncrément de 1mmSélectionIncrément de 1mmJXYWSpécification de trouKFESGSpécification de trou
TypeSymbole matériauABTHCode / Spécifier méthodeCode / Spécifier méthode
SWBDSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
20
~
200

10
~
200

EN 1.0330 équiv.
(EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 équiv.


1,5
2,0
3,0

EN 1.4301 équiv.


1,5
2,0
3,0
4.0
10
~
100
Incrément de 0.1mmN (Trou de boulon)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sélection
Incrément de 0.1mm

K≤Nx5
NA (trou de boulon)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sélection
MA (trou taraudé)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sélection
Lorsque T≥3.0, A≥30
Si l'emplacement de trou spécifié est près des bords, le trou peut être déformé mais sera usiné comme spécifié s'il est dans limites d'usinage.

Dimension d'usinage N, NA
Valeur spécifiée N, NA03456810
Dia. du trou traversant (d)(sans trou)3.54.55.56.5911

Modifications

Plaques de montage en tôle, supports - en Z:Affichage d'image associés

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

A

(mm)

B

(mm)

T

(mm)

RoHS?Quantité minimale de commande
20 ~ 200
10 ~ 200
1.5 ~ 3
10
1 pièces
20 ~ 200
10 ~ 200
1.5 ~ 3
10
1 pièces
20 ~ 200
10 ~ 200
1.5 ~ 3
10
1 pièces
20 ~ 200
10 ~ 200
1.6 ~ 6
10
1 pièces
20 ~ 200
10 ~ 200
1.6 ~ 6
10
1 pièces
20 ~ 200
10 ~ 200
1.6 ~ 6
10
1 pièces
20 ~ 200
10 ~ 200
1.6 ~ 6
10
1 pièces
20 ~ 200
10 ~ 200
1.5 ~ 4
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base