Inscription
Configurer

Plaques en tôle métallique / Rond / 1 trou / Matériau au choix / Revêtement au choix / BFHBN

Référence pièce:

encore indéterminée. 8 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Plaques rondes en tôle:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
BFHBNSPEN 1.0330 équiv.
-
SPBOxydé noir
SPUChrome trivalent (clair)
SPKChrome trivalent (noir)
AMEN AW-5052 équiv.
-
AMWAnodisation (claire)
AMBAnodisation (noire)
SUDEN 1.4301 équiv. (2B)-
Le type d'épaisseur 4.5 6.0 est EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud).
Pour BFHAN, AMW ou AMB ne peut pas être spécifié.

Spécifications

Référence pièce-A-T-D-Q-Code de configuration de trou, valeur nominale
   
Type-Symbole matériau
BFHBN-SUD-A100-T3.0-D60-Q80-N6
Référence pièceIncrément de 1mmSélectionD
TypeSymbole matériauAT
BFHBNSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30
~
300
EN 1.0330 équiv.
(EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))
1,0
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 équiv.


1,5
2,0
3,0

EN 1.4301 équiv.

1,0
1,5
2,0
3,0
4.0
3,0
~
270.0

Incrément de 0.5mm
D≤Ax0.9

Dimension d'usinage N
Valeur spécifiée N3456810
Dia. du trou traversant (d)3.54.55.56.5911

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Diam. extérieur A

(mm)

Épaisseur de la plaque t

(mm)

RoHS?Quantité minimale de commande
30 ~ 300
1 ~ 5
10
1 pièces
30 ~ 300
1 ~ 5
10
1 pièces
30 ~ 300
1 ~ 5
10
1 pièces
30 ~ 300
1 ~ 6
10
1 pièces
30 ~ 300
1 ~ 6
10
1 pièces
30 ~ 300
1 ~ 6
10
1 pièces
30 ~ 300
1 ~ 6
10
1 pièces
30 ~ 300
1 ~ 4
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
9 jours ouvrables
-
( - )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Schéma et spécifications

Plus d'informations

Plaques rondes en tôle:Affichage d'image associés
• Calcul du prix
Ajouter les coûts d'usinage de trous et de traitement de surface au prix du corps.
(Ex.) Pour BFHBN-SPU-A100-T1.6-D50,