Repères de positionnement (plats), type à un seul trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Repères de positionnement (plats), type à un seul trou:Affichage d'image associés

Type Matériau Dureté
UKSF EN 1.0038 équiv. -
UKNF EN 1.1206 équiv. -
UKCF Seule la face frontale est trempée, 55HRC -
UKUF EN 1.4301 équiv. -

Spécifications

Référence - L - H - W - A - N - P
UKSF12 - L40 - H15 - W20 - A35 - N7 - P9

 

Référence L
Incréments de 1 mm
H*1 W*2
Incréments de 1 mm
A
Incréments de 0.01 mm
N
(Trou traversant)
P*3
Type T
UKSF
UKNF
UKCF

UKUF
9
12
16
19
20
25~70 10
12
15
20
13~58 10~100 7
9
Incréments
de 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ A
*2 10 ≤ L - W si A ≤ 60 ; 12 ≤ L - W si A > 60.
*3 La distance au bord minimum doit être de 1 mm.

Modifications

Repères de positionnement (plats), type à un seul trou:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UKCF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Dureté
(HRC)
Cote T Sélection
(mm)
1.Cote L Spécification
(mm)
2.Cote H Sélection
(mm)
3.Cote W Spécification
(mm)
4.Cote A Spécification
(mm)
5.Trou de montage (trou traversant)[N] 6.Trou de montage (trou taraudé)[M] 7.Trou de montage (trou contre-alésé)[Z] 8.Trou de montage (trou contre-alésé)[ZG] 9.Cote du trou de montage[P]
(mm)

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

Loading...

Informations de base

Forme de la surface de réception Plat Trou de montage Un trou Article seul / jeu D/G Article seul

Assistance technique