[NAAMS] Goupilles De Positionnement APE Petit Tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Affichage d'image associésPointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme ABalle[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Affichage d'image associés
Forme BDemi-balle[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Affichage d'image associés
Forme CSphère[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Affichage d'image associés


*Note 1: Les goupilles M2 sont trempées à cœur avec une tige étirée.
 

TypeTraitement de la surfaceMatériauDureté
APEStandard NAAMS

Aucune-enduite
T -TiN

 

EN 1.6523 Equiv..Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
APESConfigurable AP -enduite
T -TiN
R-Rainbow DLC
M2APEStandard NAAMSAucune-enduite
D-Rainbow DLC
EN 1.3343 Equiv.À travers durci
58 –65HRC 
(avec tige étirée >35 HRC)
M2APESConfigurable AP -enduite
R-Rainbow DLC

 


Tolérance

DimensionTol.FinitionGéométrie
0,0±0,36,0μm[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Affichage d'image associés0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00±0,033,0μm[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Affichage d'image associés
0,000±0,0151,6μm[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Affichage d'image associés0,03 T.I.R

 

Spécifications

Standard NAAMS

Numéro de la pièce
       
Type Légende E plat Référence longueur de guidage A Peinture
APE 19 4M  
APE 12 2M T
M2APE 08 4M  
M2APE 19 8M D


Configurable NAAMS

Numéro de la pièce A
        
Type Peinture Forme de la pointe Légende E plat 
APES P A 19-A42
APES T C 6-A15
M2APES P C 16-A85
M2APES R A 8-A30


Standard NAAMS

TypeE enduite
référence
(réelle)
A Longueur de guidagePeinturePour fenteD
Diamètre
Rayon BRayon C
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
APE
M2APE

(fente - 0,15)
06 (5,85)1M2 M 3M4M5M6M----Aucun- plat
T- TiN
(non disponible sur les goupilles M2) 
D - Rainbow DLC 
(uniquement sur les goupilles M2)
6x127,091,018,0
08 (7,85)1M2 M3M4M5M6M7M8M--8x148,811,024,0
10 (9,85)1M2 M3M4M5M6M7M8M9M0M10x1610,632,030,0
12 (11,85)1M2 M3M4M5M6M7M8M9M0M12x1812,502,036,0
13 (12,85)1M2 M3M4M5M6M7M8M9M0M13x1913,462,039,0
16 (15,85)1M2 M3M4M5M6M7M8M9M0M16x2216,352,048,0
19 (18,85)1M2 M3M4M5M6M7M8M9M0M19x2519,272,038,0


NAAMS configurable (A&E Configurable)

TypePeintureForme de la pointeE
référence enduite (réelle)
A Longueur de guidage
(1 mm Inc.)
Pour fenteD DiamètreRayon BRayon C
Pointe APointe BPointe C
APES
M2APES

(fente-0,15)

P- enduite
T- TiN
(non disponible sur les goupilles M2) 
R - Rainbow DLC 

 

A

B

C
06 (5,85)15 – 606x127,091,018,09,0D/2
08 (7,85)15 – 808x148,8124,012,0D/2
10 (9,85)15 – 10010x1610,632,030,015,0D/2
12 (11,85)12x1812,5036,018,0D/2
13 (12,85)13x1913,4639,019,5D/2
16 (15,85)16x2216,3548,024,0D/2
19 (18,85)19x2519,2738,019,0D/2

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
APE061M
APE062M
APE063M
APE064M
APE065M
APE066M
APE081M
APE082M
APE083M
APE084M
APE085M
APE086M
APE087M
APE088M
APE100M
APE101M
APE102M
APE103M
APE104M
APE105M
APE106M
APE107M
APE108M
APE109M
APE120M
APE121M
APE122M
APE123M
APE124M
APE125M
APE126M
APE127M
APE128M
APE129M
APE130M
APE131M
APE132M
APE133M
APE134M
APE135M
APE136M
APE137M
APE138M
APE139M
APE160M
APE161M
APE162M
APE163M
APE164M
APE165M
APE166M
APE167M
APE168M
APE169M
APE190M
APE191M
APE192M
APE193M
APE194M
APE195M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Material Méthode de finition Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)
(mm)
Taille E nominale (taille réelle)
(mm)
Longueur A de pointe
(mm)
Traitement de surface Taille de la tête (réelle)
(mm)
Légende Plat E (réelle)
(mm)
Longueur du fil A
(mm)
Matériau

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni7.096 (5.85)10-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni7.096 (5.85)20-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni7.096 (5.85)30-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni7.096 (5.85)40-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni7.096 (5.85)50-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni7.096 (5.85)60-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni8.818 (7.85)10-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni8.818 (7.85)20-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni8.818 (7.85)30-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni8.818 (7.85)40-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni8.818 (7.85)50-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni8.818 (7.85)60-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni8.818 (7.85)70-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni8.818 (7.85)80-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni10.6310 (9.85)100-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni10.6310 (9.85)10-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni10.6310 (9.85)20-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni10.6310 (9.85)30-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni10.6310 (9.85)40-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni10.6310 (9.85)50-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni10.6310 (9.85)60-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni10.6310 (9.85)70-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni10.6310 (9.85)80-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni10.6310 (9.85)90-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni12.5012 (11.85)100-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni12.5012 (11.85)10-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni12.5012 (11.85)20-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni12.5012 (11.85)30-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni12.5012 (11.85)40-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni12.5012 (11.85)50-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni12.5012 (11.85)60-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni12.5012 (11.85)70-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni12.5012 (11.85)80-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni12.5012 (11.85)90-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni13.4613 (12.85)100-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni13.4613 (12.85)10-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni13.4613 (12.85)20-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni13.4613 (12.85)30-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni13.4613 (12.85)40-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni13.4613 (12.85)50-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni13.4613 (12.85)60-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni13.4613 (12.85)70-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni13.4613 (12.85)80-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni13.4613 (12.85)90-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni16.3516 (15.85)100-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni16.3516 (15.85)10-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni16.3516 (15.85)20-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni16.3516 (15.85)30-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni16.3516 (15.85)40-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni16.3516 (15.85)50-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni16.3516 (15.85)60-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni16.3516 (15.85)70-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni16.3516 (15.85)80-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni16.3516 (15.85)90-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni19.2719 (18.85)100-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni19.2719 (18.85)10-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni19.2719 (18.85)20-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni19.2719 (18.85)30-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni19.2719 (18.85)40-----

65.22 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveAcierNon fourni19.2719 (18.85)50-----

Loading...

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape 2 plats (trou fendu) Shank Shape Montage à vis Type APE
Hole/Slot Dimension Fente -0.15 Basic Shape À épaulement

Produits complémentaires

Assistance technique