Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() |
|
Type |
| Forme pointue |
|
|
APMS | P-non traité
| Rond | 1.7242 équiv. | Carburé 55 ~ HRC |
APMSD | En forme de losange |
* prévient le soudage à froid des composants en aluminium
** protège la goupille des étincelles de soudure et présente une excellente résistance à l'usure
| |
![]() ![]() | 0.015 T.I.R des éléments A & B |
![]() | 0.03 T.I.R |
Finition: | Base G 0.8μm (6.3, 3.2) |
Exemple de commande (Body in White configurable)
Numéro de la pièce
|
A
|
|||||||||
Type
|
Revêtement
|
Forme de la pièce de retenue
|
En forme de tige
|
Diamètre
|
||||||
APMS |
D
|
V
|
F
|
-
|
D11.85
|
-
|
A12
|
|||
APMSD |
P
|
U
|
C
|
-
|
D19.35
|
-
|
A39.5
|
Goupille Body in White configurable
Type
|
Revêtement
|
Forme de la pièce de retenue
|
En forme de tige
|
ØD(0.01mm Inc. )
|
A Longueur de guidage
(0.5 mm inc.) |
W
(mm) |
B roue
|
C roue
|
|
Diamètre
|
Tolérance
|
||||||||
APMS
(Rond) APMSD (En forme de losange) |
P-non traité
D-Rainbow DLC (Diamond like carbon) |
V - filetage
C* - taraudage U - cône de montage |
F
B C |
7.00 - 7.99*
|
+0.00/-0.05
|
5 - 65
|
2
|
D/4
|
F
C=Dx2.0 B C=Dx1.5 (Ø≤16) C=Dx1.0 (Ø>16) C C=Dx0.5 |
8.00 - 8.99*
|
5 - 75
|
3
|
|||||||
9.00 - 9.99
|
5 - 80
|
||||||||
10.00 - 17.99
|
4-5
|
||||||||
18.00 - 24.00
|
*Forme de losange pour D < 9.00 indisponible
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Inlet Side Tip Type | Mounting Side Shape | Méthode de finition | A (Longueur de guidage) | D (Diamètre de positionnement) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | Diamant | Nez en semi ogive | Monté sur vis (taraudé) | Sans | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | spherique | Monté sur vis (taraudé) | Sans | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | Nez en ogive | Monté sur vis (taraudé) | Sans | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | Nez en semi ogive | Rainure périphérique (vis de réglage) | Sans | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | spherique | Rainure périphérique (vis de réglage) | Sans | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | Nez en ogive | Rainure périphérique (vis de réglage) | Sans | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | Nez en semi ogive | Fileté | Sans | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | spherique | Fileté | Sans | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Diamant | Nez en ogive | Fileté | Sans | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Diamant | Nez en semi ogive | Monté sur vis (taraudé) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Diamant | spherique | Monté sur vis (taraudé) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Diamant | Nez en ogive | Monté sur vis (taraudé) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Diamant | Nez en semi ogive | Rainure périphérique (vis de réglage) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Diamant | spherique | Rainure périphérique (vis de réglage) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Diamant | Nez en ogive | Rainure périphérique (vis de réglage) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Diamant | Nez en semi ogive | Fileté | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Diamant | spherique | Fileté | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Diamant | Nez en ogive | Fileté | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 9 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | Nez en semi ogive | Monté sur vis (taraudé) | Sans | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | spherique | Monté sur vis (taraudé) | Sans | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | Nez en ogive | Monté sur vis (taraudé) | Sans | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | Nez en semi ogive | Rainure périphérique (vis de réglage) | Sans | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | spherique | Rainure périphérique (vis de réglage) | Sans | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | Nez en ogive | Rainure périphérique (vis de réglage) | Sans | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | Nez en semi ogive | Fileté | Sans | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | spherique | Fileté | Sans | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 12 jours | 10 | Ronde | Nez en ogive | Fileté | Sans | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Ronde | Nez en semi ogive | Monté sur vis (taraudé) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Ronde | spherique | Monté sur vis (taraudé) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Ronde | Nez en ogive | Monté sur vis (taraudé) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Ronde | Nez en semi ogive | Rainure périphérique (vis de réglage) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Ronde | spherique | Rainure périphérique (vis de réglage) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Ronde | Nez en ogive | Rainure périphérique (vis de réglage) | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Ronde | Nez en semi ogive | Fileté | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Ronde | spherique | Fileté | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 | ||
1 | 26 jours | 10 | Ronde | Nez en ogive | Fileté | Rainbow DLC | 5 ~ 80 | 7 ~ 24 |
Loading...
Marquage P/N
Basic Shape | Goupilles de réglage de la hauteur | Material | EN 1.7242 Equiv. | Heat Treatment | Cémenté |
---|---|---|---|---|---|
Concentricity | Qualité standard Ø0.03 | Inlet Side Tolerance | Qualité standard 0/-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Inlet Side Tip Shape
Inlet Side Tip Type
Mounting Side Shape
Méthode de finition
A (Longueur de guidage)
D (Diamètre de positionnement)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles