Entrainement central renforcé / profilé 3 rainures / Dia. Poulie 30mm / CVSXE

Entrainement central renforcé / profilé 3 rainures / Dia. Poulie 30mm / CVSXE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

* Détails de la dimension A
Puissance (W)MoteurRapport de réductionA1A2
SpécificationFabricant
60WMoteur à inductionPanasonic5~180180.06
Oriental5~180185.0
Moteur à vitesse variableOriental5~180215.0
90WMoteur à inductionPanasonic5~180195.06
Oriental5~180200.0
Moteur à vitesse variableOriental5~180230.0
 ProfiléCouvercle de moteurSupport de poulie
MatériauAluminiumAcierEN 1.0038 Équiv.
Traitement de surfaceAnodisé clairPeinturePeinture

Spécifications

Référence pièce-B-L-Moteur-Spécification de courroie-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVSXE-300-2000-90-TA230-IM-25-H-B
Prix du corps+Spéc. Prix moteur, courroie=Prix unitaire
Référence pièceSélection
B
L
Incrément de 5mm
MoteurSpécification de courroieSélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
CVSXE100
200
300
400
500
480~600060
90
TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (usage général, vert)
W (usage général, blanc)
G (glissement, vert)
S (glissement, blanc)
D (pour le transfert de pièces électroniques)
F (pour le transfert alimentaire)
N (non adhésive)
J (sans courroie)
*Pour les courroies autres que celles mentionnées ci-dessus, sélectionner parmi les spécifications ci-dessous.
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
NV (sans moteur)NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de sorte que la courroie tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et de l'inverseur, voir Ici et suivantes.
Si L≥2005, le montage est effectué par le client.
Les pièces pesant plus de 10kg/unité peuvent déformer la plaque de base de la courroie.
Lorsque l'unité a une longueur (dim. L) inférieure ou égale à 2000mm, elle est livrée complète. Pour une unité de plus de 2000mm, le châssis est livré sous forme de sections que le client doit assembler selon les instructions fournies. Le manuel contenant la procédure d'assemblage peut également être téléchargé à partir de notre site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.
Spécification de courroieCourroie standard (prix du corps uniquement)Courroie en option 1Courroie en option 2Sans courroie
Usage généralH (vert), W (blanc), HG (vert)-HY (vert jaune), HBN (bleu ciel)J
(sans courroie)
Pour le glissementG (vert), S (blanc)--
Pour le transfert inclinéLG (vert), LW (blanc)--
Type à poignée-GG (vert), GW (blanc)GSN (vert)
Résistance à l'huileOH (vert), OG (vert)OW (blanc)ON (blanc)
Non adhésifN (blanc), NS (blanc)NB (bleu ciel), NBG (vert citron), HH (vert), HW (blanc)NWN (blanc), NSN (bleu ciel), NGN (vert citron), HBG (vert), HBW (blanc), BW (blanc)
Pour le transfert alimentaireF (blanc)KW (blanc), KSB (bleu ciel), PHB (bleu ciel)PHN (bleu ciel), PWN (bleu ciel), KWN (blanc)
Pour le transfert de pièces électroniquesD (noir), DS (noir)-DG (noir)
Pour plus de détails sur les courroies plates, voir Ici et suivantes.

Modifications

Entrainement central renforcé/profilé 3 rainures/Dia. Poulie 30mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CVSXE-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[B,​R]
CVSXE-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[B,​R]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
[B] Pas de la courroie
(mm)
[L] Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécification de la courroie (courroies standard) Spécification de la courroie (courroie en option 1) Spécification de la courroie (courroie en option 2) Spécifications de la courroie Sélection du fabricant du moteur
1 14 jours 100 ~ 500480 ~ 600060 ~ 90-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc[GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu cielBW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN[J] Pas de courroie[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 14 jours 100 ~ 500480 ~ 600060 ~ 90230-[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[DS] Pour transfert pièces électroniques - noir / [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [F] Pour transfert alimentaire - blanc / [G] Glissant- vert / [HG] Usage général - vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [LG] Pour transfert incliné - vert / [LW] Pour transfert incliné - blanc / [NS] Non adhésif - blanc / [N] Non adhésif - blanc / [OG] Résistant à l'huile - vert / [OH] Résistant à l'huile - vert / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc[GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc / [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu cielBW / DG / GSN / HBG / HBN / HBW / HY / KWN / NGN / NSN / NWN / ON / PHN / PWN[J] Pas de courroie[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceBPrix du corps 1 ~ 2 pièce(s).
L480
~600
L605
~800
L805
~1000
L1005
~1200
L1205
~1400
L1405
~1600
L1605
~1800
L1805
~2000
L2005
~2200
L2205
~2400
L2405
~2600
L2605
~2800
L2805
~3000
L3005
~3250
L3255
~3500
L3505
~3750
L3755
~4000
L4005
~4250
L4255
~4500
L4505
~5000
L5005
~5500
L5505
~6000
CVSXE100
200-
300---
400----
500------

Informations de base

Driving Type Entraînement centré Max. Mass of Conveyed Material(kg) 50 Belt Type Courroie plate
With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets Max. Conveyance Speed(m/min) 56.5 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30
Drive Roller Dia.(mm) 30 Reverse Switch Option Non fourni

Assistance technique