Entrainement en bout / bande guidée / profilé 3 rainures / Dia. poulie 50mm / CVDSAE, CVDSBE (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Entrainement en bout / bande guidée / profilé 3 rainures / Dia. poulie 50mm / CVDSAE, CVDSBE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■Détails de la dimension A
Puissance (W)MoteurRapport de réductionA
SpécificationFabricant
40WMoteur à inductionMoteur Panasonic7.5~180142.0
Oriental Motor7.5~18147.0
25~180165.0
Moteur à vitesse variableOriental Motor7.5~18157.0
25~180175.0
 ProfiléCouvercle de moteurSupport de poulie
MatériauAluminiumAluminiumAluminium
Traitement de surfaceAnodisé clairPeintPeint

Spécifications

Référence pièce H-B-L-Moteur-Spécification de courroie-Sélection du fabricant du moteur-Nombre d'entretoises
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVDSA 30E-100-1000-40-TA230-IM-25-WS-B-10
Prix du corps+Spéc. Prix moteur, courroie+Prix pour la soudure des entretoises=Prix unitaire
Référence pièceSélection de la hauteur
d'entretoise H
Sélection
B
L
Incrément de 5mm
MoteurSélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Nombre d'entretoises
Spécifié par incrément de 1
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
CVDSA
 
30E50
100
150
200
250
300
500~300040TA230
(monophasé)
IM (moteur à induction)
SCM (moteur à vitesse variable)
7.5
18
50
100
9
25
60
120
12.5
30
75
150
15
36
90
180
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
5~100
* Nombre d'entretoises ≤ périmètre (2L+160) / 50

Noter que le pas des entretoises est automatiquement calculé en divisant le périmètre par le nombre d'entretoises.
NV (sans moteur)NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur, tête d'engrenage)
CVDSB
 
30E50
100
150
200
250
300
500~300040TA230
(monophasé)
IM (moteur à induction)
SCM (moteur à vitesse variable)
7.5
18
50
100
9
25
60
120
12.5
30
75
150
15
36
90
180
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
5~100
* Nombre d'entretoises ≤ périmètre (2L+160)/50

Noter que le pas des entretoises est automatiquement calculé en divisant le périmètre par le nombre d'entretoises.
NV (sans moteur)NM (sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur, tête d'engrenage)

Connecter le moteur de sorte que la courroie tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et de l'inverseur, voir Ici et suivantes.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le pas des trous pour le montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.
L'installation doit être effectuée par deux personnes ou plus. En cas d'utilisation inclinée, veiller à procéder de nouveau aux réglages afin d'empêcher la formation d'ondulations. Sinon, la formation d'ondulations risque d'entraîner la rupture de la courroie.
Lorsque le fonctionnement est interrompu alors qu'une pièce est placée sur le convoyeur dans une pente, la courroie peut tourner en sens inverse et entraîner la chute de la pièce. Pour éviter ce problème, indiquer un moteur avec frein électromagnétique dans les modifications lorsque le convoyeur est utilisé sur une pente. Pour plus d'informations, voir Ici.
Veiller à fixer la colonne au moyen d'ancrages lorsque le convoyeur est utilisé sur une pente.
Lorsque le convoyeur est utilisé sur une pente, la pente ne doit pas dépasser 30°.
Une déflexion de la courroie jusqu'à environ 50mm peut se produire du fait de son propre poids.
* Le pas entre les entretoises est automatiquement déterminé par le nombre de pas spécifié. Noter que les pas indiqués sous forme de nombres décimaux seront considérés comme des dimensions cibles.

Modifications

Entrainement en bout/bande guidée/profilé 3 rainures/Dia. poulie 50mm:Affichage d'image associés
Entrainement en bout/bande guidée/profilé 3 rainures/Dia. poulie 50mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CVDSA30E-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-NV-[IM,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-FS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
CVDSA30E-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-FS-[A,​B,​R]-[5-100/1]
CVDSB30E-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-NV-[IM,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HS-[B,​R]-[5-100/1]
CVDSB30E-[50,​100,​150,​200,​250,​300]-[500-3000/5]-40-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-HS-[B,​R]-[5-100/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
[B] Pas de la courroie
(mm)
[L] Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
Nombre de guides
(pièce(s))
[TA] Tension moteur (phase unique) * International
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécifications de la courroie Sélection du fabricant du moteur
1 20 jours 50 ~ 300500 ~ 3000405 ~ 100-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage-[A] Moteur Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 20 jours 50 ~ 300500 ~ 3000405 ~ 100230-[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage-[A] Moteur Panasonic / [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 20 jours 50 ~ 300500 ~ 3000405 ~ 100-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[HS] Pour exigences hygiéniques et à l'huile - vert[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 20 jours 50 ~ 300500 ~ 3000405 ~ 100230-[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[HS] Pour exigences hygiéniques et à l'huile - vert[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceHBPrix du corps 1 ~ 2 pièce(s).Prix à l'unité pour la soudure des entretoises
(Prix du corps +)
L500~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005~
1100
L1105~
1200
L1205~
1300
L1305~
1400
L1405~
1500
L1505~
1600
L1605~
1700
L1705~
1800
L1805~
1900
L1905~
2000
L2005~
2200
L2205~
2400
L2405~
2600
L2605~
2800
L2805~
3000
CVDSA
(courroie pour le transfert alimentaire, blanche)
30E50                     
100-                    
150--                   
200---                  
250----                 
300----                 
CVDSB
(courroie pour le transfert alimentaire, résistance à l'huile, verte)
30E50                     
100-                    
150--                   
200---                  
250----                 
300----                 
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Exemple d'utilisation

Entrainement en bout/bande guidée/profilé 3 rainures/Dia. poulie 50mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Driving Type Entraînement de tête Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 Belt Type Courroie plate
With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets Max. Conveyance Speed(m/min) 37.7 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 50
Drive Roller Dia.(mm) 50 Reverse Switch Option Non fourni

Assistance technique