Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Puissance (W) | Moteur | Rapport de réduction | A | |
Spécification | Fabricant | |||
25W | Moteur à induction | Panasonic | 5~180 | 115.0 |
Oriental | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
40W | Moteur à induction | Panasonic | 5~180 | 142.0 |
Oriental | 5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 |
Profilé | Couvercle de moteur | Support de poulie | |
Matériau | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Traitement de surface | Anodisé clair | Peinture | Peinture |
Référence pièce | - | B | - | L | - | Moteur | - | Spécification de courroie | - | Sélection du fabricant du moteur | ||||||
Puissance | - | Tension | - | Spécification | - | Tête d'engrenage Rapport de réduction | ||||||||||
CVGTBE | - | 160 | - | 880 | - | 25 | - | TA230 | - | IM | - | 120 | - | S | - | B |
Prix du corps | + | Prix avec moteur | + | Spéc. Prix courroie | = | Prix unitaire |
Part Number | B 1mm Increment | L 5mm Increment | Motor | Belt Specification | Motor Manufacturer Selection [ ! ]The prices vary by manufacturer. | |||||||
Output (W) | Voltage (V) | Specification | Gearhead Reduction Ratio | |||||||||
CVGTBE | 80~300 | 265~3000 | 25 40 | TA230 (Single-phase) | IM (Induction Motor) SCM (Variable Speed Motor) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | S (For Sliding, Green) J (No Belt) | A (Panasonic Motor) B (Oriental Motor) Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable. |
NV (No Motor) | NM (No Motor) | NH (No Gearhead) | R (No Motor, Gearhead) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | [B] Pas de la courroie (mm) | [L] Longueur de convoyage (mm) | Puissance du moteur (W) | [TA] Tension moteur (phase unique) * International (V) | Tension du moteur (pas de moteur) | Type de moteur | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | Spécifications de la courroie | Sélection du fabricant du moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | 25 ~ 40 | - | [NV] Sans moteur | [IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [J] Pas de courroie / [S] Glissant - vert | [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | ||
1 | 12 jours | 80 ~ 300 | 265 ~ 3000 | 25 ~ 40 | 230 | - | [IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [J] Pas de courroie / [S] Glissant - vert | [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur |
Loading...
Référence pièce | B | Prix du corps 1 ~ 2 pièce(s). | |||||||||||||||||||||
L265~ 300 | L305~ 400 | L405~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005~ 1100 | L1105~ 1200 | L1205~ 1300 | L1305~ 1400 | L1405~ 1500 | L1505~ 1600 | L1605~ 1700 | L1705~ 1800 | L1805~ 1900 | L1905~ 2000 | L2005 ~2250 | L2255~ 2500 | L2505~ 2750 | L2755~ 3000 | ||
CVGTBE | 80~100 | ||||||||||||||||||||||
110~150 | |||||||||||||||||||||||
160~200 | |||||||||||||||||||||||
210~250 | |||||||||||||||||||||||
260~300 |
Driving Type | Entraînement de tête multi-chaînes | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | With Meandering Prevention Crosspiece | Poulies couronnées pour éviter les lacets |
---|---|---|---|---|---|
Max. Conveyance Speed(m/min) | 64.8 | Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 50 | Drive Roller Dia.(mm) | 50 |
Reverse Switch Option | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
[B] Pas de la courroie(mm)
[L] Longueur de convoyage(mm)
Puissance du moteur(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International(V)
Tension du moteur (pas de moteur)
Type de moteur
Rapport de réduction de la tête d'engrenage
Spécifications de la courroie
Sélection du fabricant du moteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
! Veillez à sélectionner un fabricant de moteurs
! Lorsque vous sélectionnez Modification pour colonnes, [NA] ou [WA], assurez-vous de spécifier les valeurs de hauteur [H] et de largeur [P], [PN] de colonne.