Courroie synchrone / Entrainement central / Double circuit / profilé 3 rainures / CVGTPE

Courroie synchrone / Entrainement central / Double circuit / profilé 3 rainures / CVGTPE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

* Détails de la dimension A
Puissance (W)MoteurRapport de réductionA
SpécificationFabricant
25WMoteur à inductionPanasonic5~180115.0
Oriental5~18117.0
25~180127.5
Moteur à vitesse variableOriental5~18127.0
25~180137.5
40WMoteur à inductionPanasonic5~180142.0
Oriental5~18147.0
25~180165.0
Moteur à vitesse variableOriental5~18157.0
25~180175.0
 ProfiléCouvercle
moteur
Couvercle
moteur
Support
poulie
MatériauAluminiumEN AW-5052 équiv.EN AW-5052 équiv.Aluminium
Traitement de surfaceAnodisé clairAnodisé clairAnodisé clairPeinture

Spécifications

Référence pièce-B-L-Moteur-Spécification de courroie-Sélection du fabricant du moteur
 
Puissance-Tension-Spécification-Tête d'engrenage
Rapport de réduction
CVGTPE-130-660-25-TA230-IM-15-S-B
Prix du corps+Prix avec moteur+Spéc. Prix courroie=Prix unitaire
Référence pièceB
Incrément de 1mm
L
Incrément de 5mm
MoteurSpécification de courroieSélection du fabricant du moteur
Les prix varient en fonction du fabricant.
Puissance (W)Tension (V)SpécificationRapport de réduction de la tête d'engrenage
CVGTPE80~300325~300025
40
TA230
(monophasé)
IM
(moteur à induction)
SCM
(moteur à vitesse variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
S (glissement, vert)
J (sans courroie)
A (moteur Panasonic)
B (Oriental Motor)
Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable.
NV (sans moteur)NM(sans moteur)NH (sans tête d'engrenage)R (sans moteur, tête d'engrenage)
Connecter le moteur de sorte que la courroie tourne dans le sens de transport. Pour obtenir le schéma de connexion et les détails du moteur et de l'inverseur, voir Iciet suivantes. Pour plus de détails sur les courroies, voir Iciet suivantes.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, le trou de montage du moteur varie en fonction de la puissance nominale du moteur. Pour connaître le détail des dimensions, consulter les informations techniques sur le site de sélection de convoyeur.
Lorsque "Sans moteur, tête d'engrenage" est sélectionné, cette unité sera livrée non assemblée. Le client doit procéder au montage de l'unité conformément aux instructions de montage fournies. Pour connaître les procédures de montage et le détail des conditionnements, voir notre site de sélection de convoyeur.

Modifications

Courroie synchrone/Entrainement central/Double circuit/profilé 3 rainures:Affichage d'image associés
Courroie synchrone/Entrainement central/Double circuit/profilé 3 rainures:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CVGTPE-[80-300/1]-[325-3000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[B,​R]
CVGTPE-[80-300/1]-[325-3000/5]-[25,​40]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[J,​S]-[B,​R]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
[B] Pas de la courroie
(mm)
[L] Longueur de convoyage
(mm)
Puissance du moteur
(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International
(V)
Tension du moteur (pas de moteur) Type de moteur Rapport de réduction de la tête d'engrenage Spécifications de la courroie Sélection du fabricant du moteur
1 14 jours 80 ~ 300325 ~ 300025 ~ 40-[NV] Sans moteur[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[J] Pas de courroie / [S] Glissant - vert[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur
1 14 jours 80 ~ 300325 ~ 300025 ~ 40230-[IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage[J] Pas de courroie / [S] Glissant - vert[B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceBPrix du corps 1 ~ 2 pièce(s).
L325~
400
L405~
500
L505~
600
L605~
700
L705~
800
L805~
900
L905~
1000
L1005
~1100
L1105
~1200
L1205
~1300
L1305
~1400
L1405
~1500
L1505
~1600
L1605
~1700
L1705
~1800
L1805
~1900
L1905
~2000
L2005
~2250
L2255
~2500
L2505
~2750
L2755
~3000
CVGTPE80~100                     
110~150                     
160~200                     
210~250                     
260~300                     
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, le délai de livraison et le prix doivent faire l'objet d'un devis.

Informations de base

Driving Type Entraînement central multi-chaînes Max. Mass of Conveyed Material(kg) 15 With Meandering Prevention Crosspiece Poulies couronnées pour éviter les lacets
Max. Conveyance Speed(m/min) 57.6 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 50 Drive Roller Dia.(mm) 50
Reverse Switch Option Non fourni

Assistance technique