Cable Bush (Code Stopper)【100 pièces par conditionnement】

Cable Bush (Code Stopper)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Low-price cord stopper to attached the power cord to the panel and protect the cord
  • Flame-Retardant

● A bushing that fixes a power cord to the wire passing hole of a chassis or panel to protect it from pulling and twisting.
● Flat and round cable models are available.
● Mounting can be made easier by using the cord stopper mounting tool KT-1.

Cable Bush (Code Stopper):Related Image
*A 2011 catalog product with changed specifications. SR-7R1-100P, SR-7R3-100P: The cable clamp portion has a round cable design.
* Mounting may be loose depending on the hardness of the cable. It can be adjusted with tape or a shrink tube.

As the 66 nylon material is not stretchable, please be careful when tightening.If you're concerned about the burden to the attached cord, please select the large inner diameter type and adjust by using a heat-shrink tube, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Bush (Code Stopper):Related Image


1-pack 100-piece Pack
Product No.Cable
Type
Compatible Electric WireABCDEMounting Panel
Thickness F
Mounting ToolWeight
(g / Piece)
Specification
TypeSize Cable Finished Outer Diameter(Catalog Value) Recommended Finish Dimensions (Actual Measured Value)
SRF21-100PFlat Type
Cord
2.3 x 4.5
2.8 x 5.3
- 9.510.363.9810.38.70.5 ~ 1.6KT-10.5UL
F23-100P2.3 x 4.5
2.8 x 5.3
- 9.510.504.5710.38.71.8 ~ 3.20.5UL
F31-100P3.0 x 5.6 - 11.011.584.9410.39.91.0 ~ 1.60.8
F41-100P3.0 x 7.1
3.8 x 7.6
- 12.713.424.1210.311.80.5 ~ 1.61.0UL
F51-100P5 x 10.4 - 14.315.666.4415.213.20.5 ~ 1.61.7
F53-100P5 x 10.4 - 13.215.067.1515.2131.8 ~ 3.52.8
5R1-100PRound
Cable
Ø6.2 ~ Ø7.4 Approx. Ø5.8 ~ Ø6.5mm 12.714.284.1711.011.50.5 ~ 1.61.0
5R2-100PØ6.2 ~ Ø7.4 Approx. Ø5.8 ~ Ø6.5mm 12.713.534.5211.011.51.8 ~ 2.51.0
6W2-100PØ7.6 Approx. Ø6.5 ~ Ø6.8mm 12.713.084.6211.011.81.8 ~ 2.32.0
6P1-100PØ7.4 ~ Ø8.2 - 15.916.266.1414.814.00.5 ~ 1.62.0UL
6P3-100PØ7.4 ~ Ø8.2 - 15.916.285.9914.814.01.9 ~ 3.21.5UL
6R1-100PØ8.2 ~ Ø9.2 Approx. Ø7.6 ~ Ø8.2mm 15.916.055.8214.814.00.5 ~ 1.61.5UL
6R3-100PØ8.2 ~ Ø9.2 Approx. Ø7.6 ~ Ø8.2mm 15.916.316.0614.814.01.9 ~ 3.20.8UL
7R1-100PØ9.4 Approx. Ø1 19.019.927.8019.016.50.5 ~ 1.61.5
7R3-100PØ9.4 Approx. Ø1 19.020.038.0619.016.51.9 ~ 3.21.5
8R3-100PØ12 ~ Ø15.2 - 22.222.638.8620.621.31.9 ~ 3.20.8

Plus d'informations

Cable Bush (Code Stopper):Related Image

Specifications
Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ 85°C
ColorBlack
Référence pièce
SR-6P1-100P
SR-6P3-100P
SR-6R1-100P
SR-6W2-100P
SR-7R1-100P
SR-F21-100P
SR-F23-100P
SR-F41-100P
SR-F51-100P
SR-F53-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mounting Plate Thickness
(mm)
Cable Model Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter

13.70 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 0.5 ~ 1.6Round Cableφ7.4-φ8.2

13.16 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.9 ~ 3.2Round Cableφ7.4-φ8.2

14.00 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 0.5 ~ 1.6Round Cableφ8.2-φ9.2

17.46 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.8 ~ 2.3Round Cableφ7.6

22.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 0.5 ~ 1.6Round Cableφ9.4

8.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 0.5 ~ 1.6Flat Type Cord2.3 x 4.5, 2.8 x 5.3

19.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.8 ~ 3.2Flat Type Cord2.3 x 4.5, 2.8 x 5.3

12.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 0.5 ~ 1.6Flat Type Cord3.0 x 7.1, 3.8 x 7.6

15.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 0.5 ~ 1.6Flat Type Cord5 x 10.4

11.69 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.8 ~ 3.5Flat Type Cord5 x 10.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) 66 Nylon UL94V-2 Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Black
Quantity / Pack(P) 100

Assistance technique