Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1 Pack Unit
50 ~ 100 Pieces
Model Number | No. | Color | Material | Quantity per Pack | Screw Size | Size (mm) | |||
A | B | C | D | ||||||
HPSM | M12 | B (Black) | Resin 66 Nylon UL94V-2 | 100P (100 Pieces) | M12 (P = 1.5) | 11.7 | 15.0 | 10.0 | 6.0 |
M16 | M16 (P = 1.5) | 15.7 | 20.0 | 10.5 | |||||
M20 | M20 (P = 1.5) | 19.9 | 24.0 | ||||||
M25 | M25 (P = 1.5) | 24.7 | 29.7 | 12.8 | 7.8 | ||||
M32 | 50P (50 Pieces) | M32 (P = 1.5) | 31.7 | 36.6 | 13.3 | ||||
M40 | M40 (P = 1.5) | 39.9 | 45.8 | 13.4 |
Model Number | No. | Color | Screw Size | Size (mm) | ||
A | B | D | ||||
HCUM | M12 | Brass | M12 (P = 1.5) | 11.7 | 16 | 6.5 |
M16 | M16 (P = 1.5) | 15.7 | 20 | 8 | ||
M20 | M20 (P = 1.5) | 19.9 | 25 | 8 | ||
M25 | M25 (P = 1.5) | 24.7 | 30 | 8.5 | ||
M32 | M32 (P = 1.5) | 31.7 | 38 | 10 | ||
M40 | M40 (P = 1.5) | 39.9 | 47 | 13 |
Référence pièce
|
---|
HCUM-M12 |
HCUM-M16 |
HCUM-M20 |
HCUM-M25 |
HCUM-M32 |
HCUM-M40 |
HPSM-M12-B-100P |
HPSM-M16-B-100P |
HPSM-M20-B-100P |
HPSM-M25-B-100P |
HPSM-M32-B-50P |
HPSM-M40-B-50P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material (Main Body) | Color | Screw Size | Outside Diameter (φ) | Quantity / Pack (P) | Mounting Bore Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | Brass (Nickel-plated) | Nickel-plated | M12 (P = 1.5) | 15 | 1(Sold Separately ) | 11.7 | ||
11.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | Brass (Nickel-plated) | Nickel-plated | M16 (P = 1.5) | 20 | 1(Sold Separately ) | 15.7 | ||
13.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | Brass (Nickel-plated) | Nickel-plated | M20 (P = 1.5) | 24 | 1(Sold Separately ) | 19.9 | ||
13.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | Brass (Nickel-plated) | Nickel-plated | M25 (P = 1.5) | 29.7 | 1(Sold Separately ) | 24.7 | ||
17.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | Brass (Nickel-plated) | Nickel-plated | M32 (P = 1.5) | 36.6 | 1(Sold Separately ) | 31.7 | ||
26.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | Brass (Nickel-plated) | Nickel-plated | M40 (P = 1.5) | - | 1(Sold Separately ) | - | ||
12.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 66 Nylon UL94V-2 | Black | M12 (P = 1.5) | 15 | 100 | 11.7 | |
16.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 66 Nylon UL94V-2 | Black | M16 (P = 1.5) | 20 | 100 | 15.7 | |
21.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 66 Nylon UL94V-2 | Black | M20 (P = 1.5) | 24 | 100 | 19.9 | |
22.77 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 66 Nylon UL94V-2 | Black | M25 (P = 1.5) | 29.7 | 100 | 24.7 | |
15.06 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 66 Nylon UL94V-2 | Black | M32 (P = 1.5) | 36.6 | 50 | 31.7 | |
20.58 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 66 Nylon UL94V-2 | Black | M40 (P = 1.5) | - | 50 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Material (Main Body)
Color
Screw Size
Outside Diameter(φ)
Quantity / Pack(P)
Mounting Bore Diameter(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles