Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Quantity per Pack | ØD (When Fixed) | N | Sheet Thickness | W |
COPU2 | 20P (20 Pieces) | 3.2 | 16.0 | 0.6 | 9.5 |
COPU3 | 4.8 | ||||
COPU4 | 6.4 | ||||
COPU5 | 7.9 | ||||
COPU6 | 9.5 | ||||
COPU7 | 11.1 | ||||
COPU8 | 12.7 | ||||
COPU9 | 14.3 | 18.0 | |||
COPU10 | 15.9 | ||||
COPU11 | 17.5 | 12.7 | |||
COPU12 | 19.1 | ||||
COPU14 | 22.2 | ||||
COPU16 | 25.4 | ||||
COPU18 | 28.6 |
Material | SUS304 2B |
Operating Temperature Range | -30°C ~ +85°C |
Référence pièce
|
---|
COPU2-20P |
COPU3-20P |
COPU4-20P |
COPU5-20P |
COPU6-20P |
COPU7-20P |
COPU8-20P |
COPU9-20P |
COPU10-20P |
COPU11-20P |
COPU12-20P |
COPU14-20P |
COPU16-20P |
COPU18-20P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | W Sizes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.2 | 9.5 | |
8.25 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4.8 | 9.5 | |
8.25 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 6.4 | 9.5 | |
8.25 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 7.9 | 9.5 | |
8.31 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 9.5 | 9.5 | |
10.47 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 11.1 | 9.5 | |
10.47 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 12.7 | 9.5 | |
10.47 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 14.3 | 9.5 | |
10.47 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 15.9 | 9.5 | |
19.17 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 17.5 | 12.7 | |
19.17 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 19.1 | 12.7 | |
19.19 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 22.2 | 12.7 | |
19.19 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 25.4 | 12.7 | |
19.26 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 28.6 | 12.7 |
Loading...
Material | SUS304 2B | Color | Silver | Anchoring Method | Screw Mounting |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(Pcs.) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Inner Diameter (When Fixed)(φmm)
W Sizes(mm)
Propriétés optionnelles