Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Quantity per Pack | ØD (Note) (When Fixed) | N | Sheet Thickness | W |
COPUM3 | 20P (20 Pieces) | 3.2 | 16.0 | 0.6 | 9.5 |
COPUM4 | 4.8 | ||||
COPUM5 | 6.4 | ||||
COPUM6 | 7.9 | ||||
COPUM7 | 9.5 | ||||
COPUM8 | 11 | ||||
COPUM9 | 12 | 18.0 | |||
COPUM10 | 14 | ||||
COPUM11 | 16 | 12.7 | |||
COPUM12 | 17 | ||||
COPUM14 | 19 | ||||
COPUM16 | 23 | ||||
COPUM18 | 26 | ||||
COPUM20 | 29 |
Material | SUS304 2B |
Coating Treatment | Vinyl Chloride (Black) |
Operating Temperature Range | -30°C ~ +85°C |
Référence pièce
|
---|
COPUM3-20P |
COPUM4-20P |
COPUM5-20P |
COPUM6-20P |
COPUM8-20P |
COPUM9-20P |
COPUM10-20P |
COPUM11-20P |
COPUM12-20P |
COPUM14-20P |
COPUM16-20P |
COPUM18-20P |
COPUM20-20P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | W Sizes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.18 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3.2 | 9.5 | |
11.36 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4.8 | 9.5 | |
11.55 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 6.4 | 9.5 | |
11.82 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 7.9 | 9.5 | |
14.43 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 9.5 | |
14.66 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 9.5 | |
14.89 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 9.5 | |
23.92 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 12.7 | |
24.79 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 12.7 | |
25.24 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 12.7 | |
25.50 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 23 | 12.7 | |
25.41 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | 12.7 | |
25.94 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 29 | 12.7 |
Loading...
Material | SUS304 2B | Operating Temperature Range(°C) | -30 ~ 85 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Anchoring Method | Screw Mounting | Quantity / Pack(Pcs.) | 20 | Coating Coating | Vinyl Chloride (Black) |
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter (When Fixed)(φmm)
W Sizes(mm)
Propriétés optionnelles