Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting)

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • DCARC-14S-D
  • Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting)
  • Remise sur volume
Protects the connector contact
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • IP67
  • Bayonet Lock

● Panel model Dedicated Cap (Receptacle)
● Protects the fitting parts when the connector is removed
● IP67 Equivalent (Locked State)
● Lineup by Shell Size

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting):Related Image

ModelShellOutline Drawing (mm)Weight
(g)
ØAØBCL (min)
DCARC14S-D29.24.32.39019
18-D36.52.5411527
20-D39.913030
22-D43.133
24-D46.636
28-D53.45.519048
32-D6054
36-D6561

Plus d'informations

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting):Related Image
Référence pièce
DCARC-22-D
DCARC-28-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible Shell Size

82.77 €

1 Disponible 5 jours 22

94.13 €

1 Disponible 5 jours 28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Specifications For Panel Mounting

Assistance technique