Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R03-CR8
Model | Compatible Number of Cores | Weight g |
R03-CR5 | 2,3,5 | 3.9 |
R03-CR6 | 6,8 | 5.5 |
R03-CR8 | 12 | 7.3 |
Référence pièce
|
---|
R03-CR8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
17.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Material / Finish
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Body Shell | Brass and Zinc Alloy |
Nickel-plated |
Contact | Copper Alloy | Nickel Base Gold Plating |
Insulator | Synthetic Resin Polybutylene Terephthalate |
UL94V-0 |
Compatible Wire Size
Conductor Cross-Sectional Area (mm2) | AWG | |
---|---|---|
Wire Size | 0.2 ~ 0.05 | 24 ~ 30 |
Electrical Properties
Number of Cores | Rated Voltage (V or less) | Rated Current (A or less) | Withstand Voltage (VAC or less for 1 minute) |
Insulation Resistance | Contact Resistance | Insertion and Removal Life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | ||||||
2 | 300 | 420 | 2 | 900 | 1,000 MΩ or more (500 VDC) |
8 mΩ or less (3 VDC, 1A or less) |
1,000 times or more |
3 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
5 | 150 | 200 | 2 | 500 | |||
6 | 300 | 420 | 2 | 900 | |||
8 | 200 | 280 | 2 | 700 | |||
12 | 300 | 420 | 2 | 900 |
Other Characteristics
Item | Contents |
---|---|
Impact Resistance | Acceleration 50 G |
Vibration Resistance | JISC5402, 6.1, 10 ~ 500 Hz, 10 G |
Humidity Resistance | JISC5402, 7.3, 40 ±2°C, 90% ~ 95% or less, 96 Hours |
Corrosion Resistance | JISC5402, 7.1, Salt Water Concentration 5%, 48 Hours |
Operating Temperature Range | -25°C ~ +85°C, Relative Humidity 85% or less |
Contact Arrangement Diagram * View from the female (socket) connector coupling surface.
Connector Mounting Hole Outline Drawing
Number of Cores | φA | B | φC | D | φE | Maximum Panel Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|
2, 3, 5 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 10.5 | 4 - 2.2φ | 2.0 |
6, 8 | 12.2 | 11.2 | 12.2 | 13.0 | 4 - 2.2φ | 2.0 |
12 | 16.2 | 14.7 | 16.3 | 17.0 | 4 - 2.8φ | 1.6 |
Specifications | For Panel Mounting | Number of Cores(Core) | 12 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de R03 Dust-proof Cap, le numéro d'article est le suivant: R03-CR8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R03-CR8.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles