Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model | Type | Weight g |
XS2Z-11 | For Male (Pin) | 5.3 |
XS2Z-12 | For Female (Socket) | 4.1 |
Loading...
Material / Finish
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Contact | Brass | Nickel Base Gold Plating (0.4 μm) |
Screw Part | Brass | Nickel-plated |
Cap | PBT Resin | UL94V-0, Black |
Cable Clamp | Polyamide Resin | UL94V-0, White |
Lock Spring | LCP Resin | — |
Waterproof Bushing | Rubber | — |
Cover | PBT Resin | UL94V-0, Black |
O-Ring | Rubber | — |
Waterproof Cap | Brass | Nickel-plated |
Specifications
Item | Characteristics |
---|---|
Rated Current | 3 A |
Rated Voltage | For DC: 125 VDC, for AC: 250 VAC |
Contact Resistance | 40 mΩ or less (20 mV or less, at 100 mA or less) |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or more (at 500 VDC) |
Withstand Voltage | 1,500 VAC, 1 minute (Leakage Current of 1 mA or less) |
Protective Structure | IP67 (IEC529) |
Insertion and Removal Durability | 200 times or more |
Assembly Part Fixing Strength | Tension: 98 N (10 kgf) / 15 s |
Rotation: 0.98 N・m (10 kgf・cm) / 15 s | |
Cable Retention Force | 98 N (10 kgf) / 15 s |
Operating Temperature Range | -25 ~ +70°C |
Compatible Wire Size
Wiring Method | Cable Finished Outer Diameter | AWG Size | Conductor Cross-sectional Area |
---|---|---|---|
Screw Method | φ5 mm ~ φ6 mm | 24 ~ 18 | 0.18 mm2 ~ 0.75 mm2 |
Soldering Method | 24 ~ 20 | 0.18 mm2 ~ 0.5 mm2 |
Contact Arrangement Diagram
Cable End Treatment Method
Configurer
Propriétés de base
Compatible Connector Form
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles