Gaine thermorétractable (silicone/ ignifuge /résistante à la chaleur)

Gaine thermorétractable (silicone/ ignifuge /résistante à la chaleur)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Gaine thermorétractable en silicone de type résistant à la chaleur pouvant être utilisée jusqu'à 200°C.

● La gaine thermorétractable est résistante à la chaleur pour une utilisation continue à 200°C.
● Rétracte les objets avec un corps en caoutchouc élastique pour un revêtement hautement étanche à l'air.
● La longueur change très peu, même après l'application de chaleur pour le rétrécissement.
● UL224 VW-1 (E49996)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST-10DG-1

Tableau des spécifications

■ Tableau des spécifications
(Unité : mm)
ModèleLongueur totaleDiamètre intérieur avant rétrécissementDiamètre intérieur après thermo-rétractionPoids
(g)
Diamètre intérieurÉpaisseur de paroi du tuyau flexible (maximum)
ST-8DG-11 m1,4 à 2,20,6 à 0,91.21.3
ST-10DG-11,8 à 2,80,8 à 1,23.2
ST-15DG-13,0 à 4,21,3 à 1,810.2
ST-20DG-13,8 à 5,21,7 à 2,312.3
ST-25DG-15,0 à 6,72,2 à 2,914.5
ST-30DG-16,2 à 8,02,7 à 3,417.4
ST-40DG-17,8 à 10,03,5 à 4,420.5
ST-55DG-110,0 à 13,05,0 à 6,21.841.7
ST-80DG-115,0 à 19,07,3 à 9,055.3
ST-110DG-120,0 à 25,010,2 à 12,52.3102.4
ST-140DG-124,0 à 29,513,0 à 15,5123.7

Présentation des spécifications

Caractéristiques de base
MatériauCaoutchouc de silicone
Température de rétrécissement+80°C à 250°C
Taux de rétrécissement50 %
Plage de température de fonctionnement-50°C à +200°C
CouleurGris
Performances
ÉlémentValeurs caractéristiques*
Résistance à la traction6,0 MPa (61 kgf/cm2 )
Étirement350 %
Résistance à la déchirure 15 kN/m (15,3 kgf/cm2 )
Résistivité du volume2 x 1014 Ω/cm
Valeur de résistance à la pression d'isolement25 kV/ mm
Permittivité (50Hz)3.2
Tangente de perte diélectrique0.001
* Valeurs non garanties.
Référence pièce
ST-10DG-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.49 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Internal diameter (before contraction)(mm) 1.8-2.8 Wall Thickness (after shrinking)(mm) 1.2 Shrinkage Rate 2:1
Material Silicone Color Gray Flame Retardant Yes
Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000 Special Function/Application Résistant à la chaleur
Representative Standard UL Inner Diameter (mm) 0.8-1.2 Quantity / Pack(Piece) 1
Continuous Operating Temperature Range (Min) Min(°C) -50 Continuous Operating Temperature Range (Max)Max(°C) 200

Vous vous trouvez sur la page de Gaine thermorétractable (silicone/ ignifuge /résistante à la chaleur), le numéro d'article est le suivant: ST-10DG-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST-10DG-1.

Assistance technique