Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Compatible Conduit | Thick Steel Screw A | B | Inner Diameter C | Length before tightening | Opposite Sides D | Diagonal D' | Weight (g) | Loose Charge | |||||
Type | Size | Cable Conduit Screw Nominal | Parallel Screw Nominal for Pipes | Recommended Mounting Hole Diameter | L1 | L2 | 1 ~ 3 Pieces | |||||||
Type | Size | |||||||||||||
MA | 10-16 | FAG FSV FTUB FSN | 10 | CTG-16 | PF-1/2 | 21 | 14 | 8.2 | 37 | 33 | 27 | 29 | 82 | |
12-16 | 12 | 10.7 | 39.5 | 37 | ||||||||||
16-16 | 16 | 14 | 42.5 | 40 | 114 | |||||||||
16-22 | 16 | CTG-22 | PF-3/4 | 27 | 42 | 42 | 36 | 39 | 136 | |||||
22-22 | 22 | 18.9 | 48 | 49 | 158 | |||||||||
28-28 | 28 | CTG-28 | PF-1 | 34 | 16 | 24.5 | 54.5 | 57 | 46 | 50 | 258 | |||
36-36 | 36 | CTG-36 | PF-11/4 | 42 | 18 | 33.1 | 59.5 | 65 | 54 | 58.5 | 365 | |||
42-42 | 42 | CTG-42 | PF-11/2 | 48 | 38.1 | 66.5 | 73 | 60 | 65 | 500 |
Référence pièce
|
---|
MA10-16 |
MA12-16 |
MA16-16 |
MA16-22 |
MA22-22 |
MA28-28 |
MA36-36 |
MA42-42 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Size | Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | CTG-16 PF-1/2 | 10 | |
11.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | CTG-16 PF-1/2 | 12 | |
16.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | CTG-16 PF-1/2 | 16 | |
16.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | CTG?22 PF?3/4 | 16 | |
16.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | CTG?22 PF?3/4 | 22 | |
24.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | CTG?28 PF?1 | 28 | |
33.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | CTG-36 PF-11/4 | 36 | |
45.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | CTG-42 PF-11/2 | 42 |
Loading...
Material | Zinc Alloy Die-casting (Nickel Plating) | Type | 90° Angle |
---|
Configurer
Propriétés de base
Screw Size
Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)
Propriétés optionnelles