Cable Gland (Metal)

Cable Gland (Metal)
  • Remise sur volume
Cable gland with high corrosion resistance / abrasion resistance as it is made of metal

● Metal cable gland with improved corrosion resistance and abrasion resistance.
● O-ring on panel coupling surface improves waterproofing and dustproofing.
● IP68 Protective Structure (PG Thread model) / IP69K Protective Structure (M Thread model)

· This product does not come with rubber packing or lock nut.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Gland (Metal):Related Image

Model NumberScrew
Size
SizeCompatible Cable Outer Diameter (mm)Compatible Lock NutWeight
(g)
Thread Outer
Diameter (mm)
SWABC (max)C (min)DE
MSS7PG71415.57.02621513Ø2 ~ 6.5

SMM-7

10.312.5
MSS9PG91718.98.52924615Ø3 ~ 8

SMM-9

17.415.2
MSS11PG112022.210.5332717Ø4 ~ 10

SMM-11

24.518.6
MSS13.5PG13.52224.412.5346.5Ø5 ~ 12

SMM-13.5

27.620.4
MSS16PG162426.714.5352917.5Ø8 ~ 14

SMM-16

33.222.5
MSS21PG213033.518.53932720.5Ø11 ~ 18

SMM-21

57.528.3
MSS29PG294043.525.54739826Ø16 ~ 25

SMM-29

123.837.0

Model NumberScrew
Size
SizeCompatible Cable Outer Diameter (mm)Compatible Lock NutWeight
(g)
Thread Outer
Diameter (mm)
SWABC (max)C (min)DE
MS-M12M12 x 1.51617.67.427.322.46.512.6

3.5 ~ 7

SM-M1216.412
MS-M16M16 x 1.52022.010.432.025.2714.1

4.5 ~ 10

SM-M1627.116
MS-M20M20 x 1.52426.413.435.529.4815.5

7 ~ 12.5

SM-M2039.320
MS-M25M25 x 1.52931.917.437.529.817.2

9 ~ 16.5

SM-M2558.125
MS-M32M32 x 1.53639.621.342.233.6919.011 ~ 21SM-M32100.332
MS-M40M40 x 1.54549.528.649.538.323.219 ~ 28SM-M40165.240

Plus d'informations

Cable Gland (Metal):Related Image
Cable Gland (Metal):Related Image

Specifications
MaterialBodyBrass (Nickel-plated)
CapBrass (Nickel-plated)
PackingNeoprene Rubber
Cable Holding Part6 Nylon
O-RingNitrile Butylene
Operating Temperature Range-25 °C ~ +100°C
ColorSilver
Référence pièce
MS-M12
MS-M16
MS-M20
MS-M25
MS-M32
MS-M40
MSS7
MSS9
MSS11
MSS13.5
MSS16
MSS21
MSS29
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
Screw Size

5.04 €

1 Disponible 5 jours 10Ø3.5 ~ 7M12 x 1.5

7.80 €

1 Disponible 5 jours 10Ø4.5 ~ 10M16 x 1.5

8.78 €

1 Disponible 5 jours 10Ø7 ~ 12.5M20 x 1.5

14.83 €

1 Disponible 5 jours 10Ø9 ~ 16.5M25 x 1.5

25.87 €

1 Disponible 5 jours 10Ø11 ~ 21M32 x 1.5

32.35 €

1 Disponible 5 jours 10Ø19 ~ 28M40 x 1.5

5.26 €

1 Disponible 5 jours 10Ø2 ~ 6.5PG7

6.01 €

1 Disponible 5 jours 10Ø3 ~ 8PG9

7.76 €

1 Disponible 5 jours -Ø4 ~ 10PG11

8.40 €

1 Disponible 5 jours -Ø5 ~ 12PG13.5

8.82 €

1 5 jours 10Ø8 ~ 14PG16

15.22 €

1 5 jours 10Ø11 ~ 18PG21

28.57 €

1 5 jours 10Ø16 ~ 25PG29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) Brass (Nickel-plated) Operating Temperature Range(°C) -25 ~ 100 Color Silver

Assistance technique