Multiple Model Cable Gland - Rubber Bush

Multiple Model Cable Gland - Rubber Bush

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Rubber bushings for clustered-model cable glands
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● A rubber bushing used in combination with the multiple-model cable gland main body.
● A structure with slits which make it easy for retrofitting to cables. (excluding BTK17)

· For sizes KDT-10 or larger, the cables can be fixed to the rubber bushings using cable bands.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Multiple Model Cable Gland - Rubber Bush:Related Image

■Standard Table

ModelCompatible FrameDimension ØA mmCompatible Outer Wire Diameter ØA mmCompatible Cable Band WidthOperating Temperature RangeMaterialProtective StructureWeight (g)
KDT-03Small hole use
with KDL16-4
and KDL24-3

KDL24-5
KDL2-10
3.33 ~ 4--20°C ~
+80°C
Thermoplastic
Elastomer
IP545.4
KDT-044.34 ~ 55.2
KDT-055.35 ~ 65.0
KDT-066.36 ~ 74.8
KDT-077.37 ~ 84.6
KDT-088.38 ~ 94.4
KDT-099.39 ~ 104.2
KDTZ-033.83 ~ 4-5.4
KDTZ-044.84 ~ 55.2
KDTZ-055.85 ~ 65.0
KDTZ-066.86 ~ 74.8
KDTZ-077.87 ~ 84.6
KDTZ-088.88 ~ 94.4
KDTZ-099.89 ~ 104.2
KDT-1010.310 ~ 114.8mm or less5.2
KDT-1111.311 ~ 124.8
KDT-1212.312 ~ 134.4
KDT-1313.313 ~ 144.0
KDT-1414.314 ~ 153.4
KDT-1515.315 ~ 162.8
BTK17-Blind-3.6
KDT-Z16Large hole use
with KDL16-2
and KDL24-3
16.316 ~ 174.8mm or less16.2
KDT-Z1717.317 ~ 1815.6
KDT-Z1818.318 ~ 1915.0
KDT-Z2019.320 ~ 2113.0
KDT-Z2120.321 ~ 2212.2
BTG32-Blind-12.8
 
ModelTypeLoose Charge
1 ~ 3 Pieces
KDT-03 *For Small Hole 
KDT-04 *
KDT-05 *
KDT-06 *
KDT-07 *
KDT-08 *
KDT-09 *
KDTZ-03
KDTZ-04
KDTZ-05
KDTZ-06
KDTZ-07
KDTZ-08
KDTZ-09
KDT-10
KDT-11
KDT-12
KDT-13
KDT-14
KDT-15
BTK17
KDT-Z16For Large Hole
KDT-Z17
KDT-Z18
KDT-Z20
KDT-Z21
BTG32
* Sales will end when stocks run out. A substitute product is the KDTZ series.

Plus d'informations

Multiple Model Cable Gland - Rubber Bush:Related Image

Multiple Model Cable Gland - Rubber Bush:Related Image


Multiple Model Cable Gland - Rubber Bush:Related Image

Référence pièce
BTK17
KDT-10
KDT-11
KDT-12
KDT-13
KDT-15
KDT-Z16
KDT-Z17
KDTZ-05
KDTZ-06
KDTZ-07
KDTZ-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter Compatible Frame

4.35 €

2 Disponible 5 jours BlindKDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10

4.22 €

1 Disponible 5 jours Ø 10 – 11KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10

4.03 €

1 Disponible 5 jours φ11 ~ 12KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10

4.35 €

2 Disponible 5 jours φ12 ~ 13KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10

3.90 €

2 Disponible 5 jours φ13 ~ 14KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10

5.17 €

1 Disponible 5 jours φ15 ~ 16KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10

6.35 €

1 Disponible 5 jours Ø 16 – 17KDL16-2, KDL24-3 for Large Hole

4.65 €

1 Disponible 5 jours φ17 ~ 18KDL16-2, KDL24-3 for Large Hole

5.17 €

1 Disponible 5 jours φ5 ~ 6KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10

5.17 €

1 Disponible 5 jours φ6 ~ 7KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10

5.00 €

1 Disponible 5 jours φ7 ~ 8KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10

4.35 €

2 Disponible 5 jours φ8 ~ 9KDL16-4, KDL24-3 for Small Hole, KDL24-5, KDL2-10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) Thermoplastic Elastomer Operating Temperature Range(°C) -20 ~ 80

Assistance technique