Douilles de câble / [AMERICAN DENKI]Passe-câble (type ouvert, protection de bord vissable)【1-10 pièces par conditionnement】

Douilles de câble / [AMERICAN DENKI]Passe-câble (type ouvert, protection de bord vissable)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Douilles de câble / [AMERICAN DENKI]Passe-câble (type ouvert, protection de bord vissable)
  • Douilles de câble / [AMERICAN DENKI]Passe-câble (type ouvert, protection de bord vissable)
  • Remise sur volume
Screw tightening-model wire protection bushing. (It is not a mechanism for holding the wire, but rather is a mechanism which the wire passes through.)
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Flame-Retardant

● Protective bushes for cables and tubes inserted through panels, etc.
● It has chamfered inner edges to prevent surfaces of through-hole cables / wires from being scratched.
● It can be secured easily with screw fastening from both sides of a panel.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Bushing (Open Model / Screw Tightening Model Edge Guard):Related Image

■ Black
1 Pack Unit 1 ~ 10 Pieces
Model NumberColorQuantity
per Pack
SizeScrew DimensionMounting Hole
Dimensions (mm)
Weight
(g)
ABCDEFGHTypePitch
BN8SBlack10 Pieces8171831541219M121.5132.1
BN10S10191941541421M14152.6
BN12S12211941541623M16173.3
BN14S14282141741930M19206.5
BN16S16302141742132M21228
BN20S20352141752637Tr2622711
BN26S5 Pieces26452442063247Tr323318
BN30S30553052564057Tr4034136
BN3535602772084562M451.54642
BN40S40643052564967Tr4935045
BN50S50753052566077Tr606160
BN60S60923553077494Tr7475103
BN70S7010635530786108Tr8687136
BN80S1 Pieces80118365.530896121Tr9697166
BN100S100140366309114144Tr114117219
BN120S120162366309136166Tr136137268

■ Ivory
1 Pack Unit 1 ~ 10 Pieces
Model NumberColorQuantity
per Pack
SizeScrew DimensionMounting Hole
Dimensions (mm)
Weight
(g)
ABCDEFGHTypePitch
BN8S-IVIvory10 Pieces8171831541219M121.5132.1
BN10S-IV10191941541421M14152.6
BN12S-IV12211941541623M16173.3
BN14S-IV14282141741930M19206.5
BN16S-IV16302141742132M21228
BN20S-IV20352141752637Tr2622711
BN26S-IV5 Pieces26452442063247Tr323318
BN30S-IV30553052564057Tr4034136
BN35-IV35602772084562M451.54642
BN40S-IV40643052564967Tr4935045
BN50S-IV50753052566077Tr606160
BN60S-IV60923553077494Tr7475103
BN70S-IV7010635530786108Tr8687136
BN80S-IV1 Pieces80118365.530896121Tr9697166
BN100S-IV100140366309114144Tr114117219
BN120S-IV120162366309136166Tr136137268

Plus d'informations

Cable Bushing (Open Model / Screw Tightening Model Edge Guard):Related Image

Cable Bushing (Open Model / Screw Tightening Model Edge Guard):Related Image

Specifications
MaterialNylon 66 (UL94V-2)
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorBlack, Ivory
Référence pièce
BN8S-IV
BN10S
BN10S-IV
BN12S
BN12S-IV
BN14S
BN14S-IV
BN16S
BN16S-IV
BN20S
BN26S
BN26S-IV
BN30S
BN30S-IV
BN40S-IV
BN50S
BN50S-IV
BN60S-IV
BN70S
BN70S-IV
BN80S
BN100S
BN100S-IV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Quantity / Pack
(P)
Mounting Bore Diameter
(mm)
Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter

15.48 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory1013Ø 8 or Less

15.48 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Black1015Ø 10 or Less

15.48 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory1015Ø 10 or Less

17.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Black1017Ø 12 or less

19.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory1017Ø 12 or less

20.57 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Black1020Ø 14 or Less

20.57 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory1020Ø 14 or Less

20.23 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Black1022Ø 16 or Less

22.86 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory1022Ø 16 or Less

23.57 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Black1027Ø 20 or Less

16.00 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Black533Ø 26 or Less

16.00 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory533Ø 26 or Less

19.29 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Black541Ø 30 or Less

19.29 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory541Ø 30 or Less

24.64 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory550Ø 40 or Less

35.08 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Black561Ø 50 or Less

35.87 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory561Ø 50 or Less

55.43 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory576Ø 60 or Less

70.88 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Black587Ø 70 or Less

70.88 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Ivory587Ø 70 or Less

17.74 €

1 Disponible 5 jours Black197Ø 80 or Less

22.89 €

1 Disponible 5 jours Black1117Ø 100 or Less

22.89 €

1 Disponible 5 jours Ivory1117Ø 100 or Less

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (Main Body) 66 Nylon (UL94V-0) Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85

Assistance technique