Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Mounting Hole Diameter A (mm) | Size | Weight (g) | ||
B | C | L | |||
OSB-10-100P | 9 | 6 | 11.8 | 9.8 | 0.3 |
OSB-13-100P | 12.5 | 7.5 | 15.1 | 10.3 | 0.5 |
OSB-16-100P | 15.5 | 11.2 | 18.5 | 10.3 | 0.7 |
OSB-19-100P | 18.4 | 12.5 | 21.0 | 10.3 | 1.0 |
OSB-22-100P | 22 | 17 | 24.6 | 10.3 | 1.2 |
OSB-26-100P | 25.5 | 20 | 28.0 | 10.6 | 1.5 |
Material | 66 Nylon (UL94V-2) |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Black |
Référence pièce
|
---|
OSB-10-100P |
OSB-13-100P |
OSB-16-100P |
OSB-22-100P |
OSB-26-100P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Bore Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | ||
9.66 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 12.5 | ||
9.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 15.5 | ||
14.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 22 | ||
15.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 25.5 |
Loading...
Material (Main Body) | 66 Nylon (UL94V-2) | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(P) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Mounting Bore Diameter(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles