Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Color | Head Diameter (a) | Total Length (b) | Mounting Hole Diameter | Mounting Plate Thickness | Weight (g) |
BB-0312 | G (Gray) C (Ivory) | 9.5 | 8.5 | 8 | 1.6 | 23 |
BB-0375 | 12.3 | 10.3 | 9.5 | 3.2 | 39 | |
BB-0437 | 13.5 | 11 | 53 | |||
BB-0500 | 15.2 | 12.7 | 63 | |||
BB-0562 | 16.8 | 14.3 | 71 | |||
BB-0625 | 18.8 | 15.9 | 87 | |||
BB-0750 | C (Ivory) | 23.5 | 19 | 120 | ||
BB-0812 | 23 | 20.6 | 150 | |||
BB-0875 | 26.1 | 22.2 | 188 | |||
BB-1187 | 34.1 | 30.1 | 296 | |||
BB-1375 | 38.8 | 11.5 | 35 | 391 |
Material | 66 Nylon (UL94V-2) |
Operating Temperature Range | -55°C ~ +85°C |
Color | Ivory / Gray |
Référence pièce
|
---|
BB-0312-C |
BB-0312-G |
BB-0375-C |
BB-0375-G |
BB-0437-C |
BB-0437-G |
BB-0500-C |
BB-0500-G |
BB-0562-C |
BB-0562-G |
BB-0625-C |
BB-0625-G |
BB-0750-C |
BB-0812-C |
BB-0875-C |
BB-1187-C |
BB-1375-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Color | Mounting Bore Diameter (mm) | Mounting Plate Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 8 | 1.6 | |
20.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Gray | 8 | 1.6 | |
21.22 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 9.5 | 3.2 | |
21.22 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Gray | 9.5 | 3.2 | |
22.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 11 | 3.2 | |
22.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Gray | 11 | 3.2 | |
24.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 12.7 | 3.2 | |
21.06 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Gray | 12.7 | 3.2 | |
26.00 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 14.3 | 3.2 | |
26.00 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Gray | 14.3 | 3.2 | |
27.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 15.9 | 3.2 | |
27.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Gray | 15.9 | 3.2 | |
35.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 19 | 3.2 | |
37.74 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 20.6 | 3.2 | |
35.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 22.2 | 3.2 | |
58.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 30.1 | 3.2 | |
72.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Ivory | 35 | 3.2 |
Loading...
Material (Main Body) | 66 Nylon (UL94V-2) | Operating Temperature Range(°C) | -55 ~ 85 | Quantity / Pack(P) | 100 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Mounting Bore Diameter(mm)
Mounting Plate Thickness(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles