XAC series carbide square end mill, 4-flute / long model (Numéros de référence)

XAC series carbide square end mill, 4-flute / long model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • XAC series carbide square end mill, 4-flute / long model
  • XAC series carbide square end mill, 4-flute / long model
  • Remise sur volume
User friendly TiAlN coated series with long flute length
  • TiAlN
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XAC series carbide square end mill, 4-flute / long model:Related Image

Référence pièce
XAC-PEM4L3
XAC-PEM4L4
XAC-PEM4L5
XAC-PEM4L6
XAC-PEM4L8
XAC-PEM4L10
XAC-PEM4L12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

30.48 €

1 Disponible 5 jours 3126501

32.15 €

1 Disponible 5 jours 4156501

33.17 €

1 Disponible 5 jours 5206601

36.81 €

1 Disponible 5 jours 6206602

42.42 €

1 Disponible 5 jours 8258702

65.84 €

1 Disponible 5 jours 103012902

71.75 €

1 Disponible 5 jours 123012902

Loading...

  1. 1

Spécifications

XAC series carbide square end mill, 4-flute / long model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
XAC-PEM4L 3 12 50 6 1
4 15 50 6 1
5 20 60 6 1
6 20 60 6 2
8 25 70 8 2
10 30 90 10 2
12 30 90 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating TiAlN Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique