TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model
  • TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model
  • Remise sur volume
Choose the 4-flute type for durability in any processing, such as grooving and side milling
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-HEM4R6-[26-42/1]-21
SN-TSC-HEM4R6.5-[28-46/1]-23
SN-TSC-HEM4R7-[29-36/1]-24
SN-TSC-HEM4R7.5-[29-36/1]-24
SN-TSC-HEM4R8-[31-51/1]-26
SN-TSC-HEM4R9-[31-50/1]-26
SN-TSC-HEM4R10-[39-60/1]-34
SN-TSC-HEM4R12-[43-70/1]-38
SN-TSC-HEM4R16-[58-78/1]-48
SN-TSC-HEM4R20-[66-92/1]-56
SN-TSC-HPEM4R6-[26-42/1]-21
SN-TSC-HPEM4R6.5-[28-46/1]-23
SN-TSC-HPEM4R7-[29-36/1]-24
SN-TSC-HPEM4R7.5-[29-36/1]-24
SN-TSC-HPEM4R8-[31-51/1]-26
SN-TSC-HPEM4R10-[39-60/1]-34
SN-TSC-HPEM4R12-[43-70/1]-38
SN-TSC-HPEM4R16-[58-78/1]-48
SN-TSC-HPEM4R20-[66-92/1]-56
SNR-TSC-HEM4R6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-HEM4R6.5-[28-46/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HEM4R7-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HEM4R7.5-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HEM4R8-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM4R9-[31-50/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM4R10-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HEM4R12-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HEM4R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-HEM4R20-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-HPEM4R6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-HPEM4R7-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HPEM4R7.5-[29-36/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-HPEM4R8-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM4R10-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-HPEM4R12-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HPEM4R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-HPEM4R20-[61-92/1]-[5-56/1]
TSC-HEM4R1
TSC-HEM4R1.5
TSC-HEM4R1.8
TSC-HEM4R2
TSC-HEM4R2.5
TSC-HEM4R2.8
TSC-HEM4R3
TSC-HEM4R3.5
TSC-HEM4R4
TSC-HEM4R4.5
TSC-HEM4R5
TSC-HEM4R5.5
TSC-HEM4R6
TSC-HEM4R6.5
TSC-HEM4R7
TSC-HEM4R7.5
TSC-HEM4R8
TSC-HEM4R9
TSC-HEM4R10
TSC-HEM4R12
TSC-HEM4R16
TSC-HEM4R20
TSC-HPEM4R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 62166026 ~ 42Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 6.52387028 ~ 46Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 72486029 ~ 36Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 7.52486029 ~ 36Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 82687531 ~ 51Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 926108031 ~ 50Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1034109039 ~ 60Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 12381210043 ~ 70Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16481611058 ~ 78Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20562013066 ~ 92Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 62166026 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 6.52387028 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 72486029 ~ 36Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 7.52486029 ~ 36Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 82687531 ~ 51Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1034109039 ~ 60Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 12381210043 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16481611058 ~ 78Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20562013066 ~ 92Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 jours 62166026 ~ 42Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 6.52387028 ~ 46Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 72486029 ~ 36Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 7.52486029 ~ 36Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 82687531 ~ 51Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 926108031 ~ 50Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 1034109039 ~ 60Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 12381210043 ~ 70Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16481611053 ~ 78Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20562013061 ~ 92Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 62166026 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 72486029 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 7.52486029 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 82687531 ~ 51Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1034109039 ~ 60Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 12381210043 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16481611053 ~ 78Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20562013061 ~ 92Sharp CornerCutting Edge R Processing2

53.97 €

1 Disponible 5 jours 14660-Avec engagementStocked Product1

53.76 €

1 Disponible 5 jours 1.56660-Avec engagementStocked Product1

56.97 €

1 Disponible 5 jours 1.87660-Avec engagementStocked Product1

35.73 €

1 Disponible 5 jours 28660-Avec engagementStocked Product1

40.00 €

1 Disponible 5 jours 2.510660-Avec engagementStocked Product1

58.99 €

1 Disponible 5 jours 2.813660-Avec engagementStocked Product1

38.15 €

1 Disponible 5 jours 316660-Avec engagementStocked Product1

41.39 €

1 Disponible 5 jours 3.518660-Avec engagementStocked Product1

45.71 €

1 Disponible 5 jours 418660-Avec engagementStocked Product1

59.65 €

1 Disponible 5 jours 4.519660-Avec engagementStocked Product1

50.74 €

1 Disponible 5 jours 521660-Avec engagementStocked Product1

86.65 €

1 Disponible 5 jours 5.521660-Avec engagementStocked Product1

52.57 €

1 Disponible 5 jours 621660-Avec engagementStocked Product2

142.95 €

1 Disponible 5 jours 6.523870-Avec engagementStocked Product1

65.19 €

1 Disponible 5 jours 724860-Avec engagementStocked Product1

90.81 €

1 Disponible 5 jours 7.524860-Avec engagementStocked Product1

67.44 €

1 Disponible 5 jours 826875-Avec engagementStocked Product2

85.27 €

1 Disponible 5 jours 9261080-Avec engagementStocked Product1

102.87 €

1 Disponible 5 jours 10341090-Avec engagementStocked Product2

130.39 €

1 Disponible 5 jours 123812100-Avec engagementStocked Product2

163.83 €

1 Disponible 5 jours 164816110-Avec engagementStocked Product2

271.25 €

1 Disponible 5 jours 205620130-Avec engagementStocked Product2

52.80 €

1 Disponible 5 jours 14660-Sharp CornerStocked Product1

Loading...

Spécifications

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM4R
(Standard)

TSC-HPEM4R
(Sharp Edge)
1 4 60 6 1
1.5 6 60 6 1
1.8 7 60 6 1
2 8 60 6 1
2.5 10 60 6 1
2.8 13 60 6 1
3 16 60 6 1
3.5 18 60 6 1
4 18 60 6 1
4.5 19 60 6 1
5 21 60 6 1
5.5 21 60 6 1
6 21 60 6 2
6.5 23 70 8 1
7 24 60 8 1
7.5 24 60 8 1
8 26 75 8 2
9 26 80 10 1
10 34 90 10 2
12 38 100 12 2
16 48 110 16 2
20 56 130 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique