TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long model
  • Remise sur volume
A long blade with rigid form that prevents chattering
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-HEM4L6-[30-52/1]-25
SN-TSC-HEM4L8-[40-66/1]-35
SN-TSC-HEM4L10-[50-70/1]-45
SN-TSC-HEM4L12-[60-90/1]-55
SN-TSC-HEM4L16-[75-103/1]-65
SN-TSC-HEM4L20-[85-112/1]-75
SN-TSC-HPEM4L6-[30-52/1]-25
SN-TSC-HPEM4L8-[40-66/1]-35
SN-TSC-HPEM4L10-[50-70/1]-45
SN-TSC-HPEM4L12-[60-90/1]-55
SN-TSC-HPEM4L16-[75-103/1]-65
SN-TSC-HPEM4L20-[85-110/1]-75
SNR-TSC-HEM4L6-[30-52/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-HEM4L8-[40-66/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-HEM4L10-[50-70/1]-[5-45/1]
SNR-TSC-HEM4L12-[60-90/1]-[5-55/1]
SNR-TSC-HEM4L16-[70-103/1]-[5-65/1]
SNR-TSC-HEM4L20-[80-110/1]-[25-75/1]
SNR-TSC-HPEM4L6-[30-52/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-HPEM4L8-[40-66/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-HPEM4L10-[50-70/1]-[5-45/1]
SNR-TSC-HPEM4L12-[60-90/1]-[5-55/1]
SNR-TSC-HPEM4L16-[70-103/1]-[5-65/1]
SNR-TSC-HPEM4L20-[80-110/1]-[25-75/1]
TSC-HEM4L2
TSC-HEM4L2.5
TSC-HEM4L3
TSC-HEM4L4
TSC-HEM4L5
TSC-HEM4L6
TSC-HEM4L8
TSC-HEM4L10
TSC-HEM4L12
TSC-HEM4L16
TSC-HEM4L20
TSC-HPEM4L2
TSC-HPEM4L2.5
TSC-HPEM4L3
TSC-HPEM4L4
TSC-HPEM4L5
TSC-HPEM4L6
TSC-HPEM4L8
TSC-HPEM4L10
TSC-HPEM4L12
TSC-HPEM4L16
TSC-HPEM4L20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 62567030 ~ 52Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 83589040 ~ 66Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 10451010050 ~ 70Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 12551212060 ~ 90Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16651613575 ~ 103Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20752015085 ~ 112Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 62567030 ~ 52Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 83589040 ~ 66Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 10451010050 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 12551212060 ~ 90Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16651613575 ~ 103Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20752015085 ~ 110Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 jours 62567030 ~ 52Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 83589040 ~ 66Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 10451010050 ~ 70Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 12551212060 ~ 90Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16651613570 ~ 103Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20752015080 ~ 110Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 62567030 ~ 52Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 83589040 ~ 66Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 10451010050 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 12551212060 ~ 90Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16651613570 ~ 103Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20752015080 ~ 110Sharp CornerCutting Edge R Processing2

57.18 €

1 Disponible 5 jours 212660-Avec engagementStocked Product1

58.85 €

1 Disponible 5 jours 2.515660-Avec engagementStocked Product1

56.79 €

1 Disponible 5 jours 318660-Avec engagementStocked Product1

62.40 €

1 Disponible 5 jours 420660-Avec engagementStocked Product1

64.30 €

1 Disponible 5 jours 523670-Avec engagementStocked Product1

76.72 €

1 Disponible 5 jours 625670-Avec engagementStocked Product2

98.59 €

1 Disponible 5 jours 835890-Avec engagementStocked Product2

125.91 €

1 Disponible 5 jours 104510100-Avec engagementStocked Product2

103.39 €

1 Disponible 5 jours 125512120-Avec engagementStocked Product2

212.05 €

1 Disponible 5 jours 166516135-Avec engagementStocked Product2

306.70 €

1 Disponible 5 jours 207520150-Avec engagementStocked Product2

51.29 €

1 Disponible 5 jours 212660-Sharp CornerStocked Product1

73.84 €

1 Disponible 5 jours 2.515660-Sharp CornerStocked Product1

64.25 €

1 Disponible 5 jours 318660-Sharp CornerStocked Product1

58.77 €

1 Disponible 5 jours 420660-Sharp CornerStocked Product1

70.09 €

1 Disponible 5 jours 523670-Sharp CornerStocked Product1

67.97 €

1 Disponible 5 jours 625670-Sharp CornerStocked Product2

96.67 €

1 Disponible 5 jours 835890-Sharp CornerStocked Product2

122.43 €

1 Disponible 5 jours 104510100-Sharp CornerStocked Product2

102.47 €

1 Disponible 5 jours 125512120-Sharp CornerStocked Product2

206.65 €

1 Disponible 5 jours 166516135-Sharp CornerStocked Product2

277.78 €

1 Disponible 5 jours 207520150-Sharp CornerStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM4L
(Standard)

TSC-HPEM4L
(Sharp Edge)
2 12 60 6 1
2.5 15 60 6 1
3 18 60 6 1
4 20 60 6 1
5 23 70 6 1
6 25 70 6 2
8 35 90 8 2
10 45 100 10 2
12 55 120 12 2
16 65 135 16 2
20 75 150 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique