Inscription
Configurer
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • R Size(mm)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
    [5-56/1mm unités]
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Length Under Neck (ℓ1)(mm)
      [26-92/1mm unités]
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables
      • Dans les 7 jours ouvrables
      • Dans les 8 jours ouvrables

    TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model(Liste des numéros de pièces : page 2)

    TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model
    • TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model
    • TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 79 références possibles.
      Quantité :

      Schéma d’ensemble

      TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model:Related Image

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles

      Outer Diameter (D)

      (φ)

      R Size

      (mm)

      Flute Length (ℓ)

      (mm)

      Overall Length (L)

      (mm)

      Shank Diameter (d)

      (mm)

      Length Under Neck (ℓ1)

      (mm)

      Additional Classification

      Figure

      Quantité minimale de commande
      8
      0.3
      26
      75
      8
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      8
      0.5
      26
      75
      8
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      8
      1
      26
      75
      8
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      8
      1.5
      26
      75
      8
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      8
      2
      26
      75
      8
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      10
      0.3
      34
      90
      10
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      10
      0.5
      34
      90
      10
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      10
      1
      34
      90
      10
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      10
      1.5
      34
      90
      10
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      10
      2
      34
      90
      10
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      12
      0.3
      38
      100
      12
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      12
      0.5
      38
      100
      12
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      12
      1
      38
      100
      12
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      12
      1.5
      38
      100
      12
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      12
      2
      38
      100
      12
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      16
      0.5
      48
      110
      16
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      16
      1
      48
      110
      16
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      20
      0.5
      56
      130
      20
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      20
      1
      56
      130
      20
      -
      Stocked Product
      2
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      100.79 €
      ( 119.94 € )
      5 jours ouvrables
      87.43 €
      ( 104.04 € )
      5 jours ouvrables
      75.84 €
      ( 90.25 € )
      5 jours ouvrables
      79.72 €
      ( 94.87 € )
      5 jours ouvrables
      80.14 €
      ( 95.37 € )
      5 jours ouvrables
      115.27 €
      ( 137.17 € )
      5 jours ouvrables
      108.27 €
      ( 128.84 € )
      5 jours ouvrables
      81.45 €
      ( 96.93 € )
      5 jours ouvrables
      128.34 €
      ( 152.72 € )
      5 jours ouvrables
      106.07 €
      ( 126.22 € )
      5 jours ouvrables
      150.93 €
      ( 179.61 € )
      5 jours ouvrables
      116.01 €
      ( 138.05 € )
      5 jours ouvrables
      126.67 €
      ( 150.74 € )
      5 jours ouvrables
      133.00 €
      ( 158.27 € )
      5 jours ouvrables
      126.46 €
      ( 150.49 € )
      5 jours ouvrables
      153.65 €
      ( 182.84 € )
      5 jours ouvrables
      153.65 €
      ( 182.84 € )
      5 jours ouvrables
      218.89 €
      ( 260.48 € )
      5 jours ouvrables
      218.89 €
      ( 260.48 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Resistant to chattering, it has improved durability and excellent cutting performance

      Spécifications et prix

      Spécifications

      TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model:Related Image

      Model Number
      TSC-CR-HEM3R (Stocked Product) / T-TSC-HEM3R (Manufactured Product)

      Outer Diameter
      D
      Radius R Select (Stocked Product) Flute Length
      Overall Length
      L
      Shank Diameter
      d
      Figure ● Stocked Product
      □ Manufactured Product
      CR 0.1 mm
      Increment Designation (Manufactured Product)
      3 0.2 0.3 0.5 16 60 6 1
      4 0.2 0.3 0.5 1 18 60 6 1
      0.1 ~ 0.4
      5 0.3 0.5 1 21 60 6 1
      0.1 ~ 0.4
      6 0.3 0.5 1 1.5 21 60 6 2
      0.1 ~ 0.9
      7 0.1 ~ 1.0 24 70 8 1
      7.5 0.1 ~ 1.0 24 70 8 1
      8 0.3 0.5 1 1.5 2 26 75 8 2
      0.1 - 1.4
      9 0.1 ~ 1.5 26 80 10 1
      10 0.3 0.5 1 1.5 2 34 90 10 2
      0.1 ~ 1.9
      11 0.1 ~ 2.0 34 100 12 1
      12 0.3 0.5 1 1.5 2 38 100 12 2
      0.1 ~ 2.5
      16 0.5 1 48 110 16 2
      0.1 ~ 3.0
      20 0.5 1 56 130 20 2
      0.1 ~ 3.0

      [ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) are approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
      [ ! ]Manufactured products do not have a coating. Refer to >>Click here. for information about re-coating during additional processing.

      For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

      Caractéristiques et exemples d’utilisation

      Plus d'informations


      It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
      A multi-functional end mill product with added curvature.
      Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
      The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
      Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.
      The radial blade tip is useful to prevent chipping.