Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Inventory Classification | Outer Diameter D (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | - | 4 | Stocked Product | 1 | 1 | 10° | |
40.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 3 | 50 | - | 6 | Stocked Product | 2 | 1 | 10° | |
49.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 4.5 | 60 | - | 6 | Stocked Product | 3 | 1 | 10° | |
49.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 6 | 70 | - | 6 | Stocked Product | 4 | 1 | 10° | |
51.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 9 | 90 | - | 6 | Stocked Product | 6 | 2 | - | |
81.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 12 | 100 | - | 8 | Stocked Product | 8 | 2 | - | |
101.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 15 | 100 | - | 10 | Stocked Product | 10 | 2 | - | |
150.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 18 | 110 | - | 12 | Stocked Product | 12 | 2 | - | |
- | 1 | 8 jours | 3 | 9 | 90 | 14 ~ 59 | 6 | Standard Neck Relief | 6 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 4 | 12 | 100 | 17 ~ 62 | 8 | Standard Neck Relief | 8 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 5 | 15 | 100 | 20 ~ 65 | 10 | Standard Neck Relief | 10 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 6 | 18 | 110 | 23 ~ 68 | 12 | Standard Neck Relief | 12 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 3 | 5 ~ 9 | 90 | 14 ~ 59 | 6 | Cutting Edge R Processing | 6 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 5 ~ 12 | 100 | 17 ~ 62 | 8 | Cutting Edge R Processing | 8 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 5 | 5 ~ 15 | 100 | 20 ~ 65 | 10 | Cutting Edge R Processing | 10 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 5 ~ 18 | 110 | 23 ~ 68 | 12 | Cutting Edge R Processing | 12 | 2 | - |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Tip R |
||||||
SEC-ALBEM2S | 0.5 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 1 |
1 | 2 | 3 | 50 | 6 | 1 | |
1.5 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 1 | |
2 | 4 | 6 | 70 | 6 | 1 | |
3 | 6 | 9 | 90 | 6 | 2 | |
4 | 8 | 12 | 100 | 8 | 2 | |
5 | 10 | 15 | 100 | 10 | 2 | |
6 | 12 | 18 | 110 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It is capable of high precision machining due to excellent cutting performance and zero chatter.
● Ensures high-efficiency processing due to the smooth chip flow.
Model | Bore | Work Material | Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | R Precision(μm) | ±0.01 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Torsion Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Inventory Classification
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles