CRN Coated Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Short Model (Numéros de référence)

CRN Coated Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Short Model
  • Remise sur volume
Ideal for copper electrode processing due to the CrN coating that exhibits excellent lubricity
  • CrN
  • Copper
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRN Coated Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

Référence pièce
CRN-CUBEM0.5
CRN-CUBEM1
CRN-CUBEM1.5
CRN-CUBEM2
CRN-CUBEM3
CRN-CUBEM4
CRN-CUBEM5
CRN-CUBEM6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

35.08 €

1 Disponible 5 jours 0.51.55041110°

35.10 €

1 Disponible 5 jours 136062110°

70.93 €

1 Disponible 5 jours 1.54.56063110°

64.87 €

1 Disponible 5 jours 267064110°

63.76 €

1 Disponible 5 jours 3990662-

109.66 €

1 Disponible 5 jours 412100882-

177.32 €

1 Disponible 5 jours 51511010102-

160.08 €

1 Disponible 5 jours 61812012122-

Loading...

  1. 1

Spécifications

CRN Coated Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
CRN-CUBEM 0.5 1 1.5 50 4 1
1 2 3 60 6 1
1.5 3 4.5 60 6 1
2 4 6 70 6 1
3 6 9 90 6 2
4 8 12 100 8 2
5 10 15 110 10 2
6 12 18 120 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.

Informations de base

Model Bore Work Material Aluminium / Cuivre / Résine Number of Flutes(sheet) 2
Coating CrN R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Inventory Classification Stocked Product Torsion Availability Included

Assistance technique