Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RFEML10 |
RFEML12 |
RFEML14 |
RFEML15 |
RFEML16 |
RFEML18 |
RFEML20 |
RFEML22 |
RFEML25 |
RFEML28 |
RFEML30 |
RFEML32 |
RFEML35 |
RFEML40 |
RFEML45 |
RFEML50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Processing Applications | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Corner Chamfering C (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 95 | - | ±0.075 | |
39.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 53 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 110 | 0.2 ~ 0.5 | ±0.090 | |
44.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 53 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 110 | 0.2 ~ 0.5 | ±0.090 | |
49.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 53 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 110 | 0.2 ~ 0.5 | ±0.090 | |
50.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 63 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 123 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.090 | |
53.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 63 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 123 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.090 | |
60.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 75 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 20 | 141 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.105 | |
78.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 75 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 20 | 141 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.105 | |
88.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 90 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 25 | 166 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.105 | |
111.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 90 | 5 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 25 | 166 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.105 | |
83.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 90 | 5 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 25 | 166 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.105 | |
95.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 32 | 106 | 6 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 32 | 186 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.107 | |
118.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 106 | 6 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 32 | 186 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.107 | |
162.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 125 | 6 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 32 | 205 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.107 | |
224.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 45 | 125 | 6 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 42 | 227 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.107 | |
258.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 150 | 6 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 42 | 252 | 0.3 ~ 0.7 | ±0.107 |
Loading...
Model Number
RFEML
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
10 | 45 | 95 | — | 10 | — | 4 |
12 | 53 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.5 | 4 |
14 | 53 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.5 | 4 |
15 | 53 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.5 | 4 |
16 | 63 | 123 | — | 16 | 0.3 ~ 0.7 | 4 |
18 | 63 | 123 | — | 16 | 0.3 ~ 0.7 | 4 |
20 | 75 | 141 | — | 20 | 0.3 ~ 0.7 | 4 |
22 | 75 | 141 | — | 20 | 0.3 ~ 0.7 | 4 |
25 |
90 |
166 | — | 25 | 0.3 ~ 0.7 | 4 |
28 |
90 |
166 | — | 25 | 0.3 ~ 0.7 | 5 |
30 |
90 |
166 | — | 25 | 0.3 ~ 0.7 | 5 |
32 |
106 |
186 | — | 32 | 0.3 ~ 0.7 | 6 |
35 |
106 |
186 | — | 32 | 0.3 ~ 0.7 | 6 |
40 |
125 |
205 | — | 32 | 0.3 ~ 0.7 | 6 |
45 |
125 |
227 | — | 42 | 0.3 ~ 0.7 | 6 |
50 |
150 |
252 | — | 42 | 0.3 ~ 0.7 | 6 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Processing Applications
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles