AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular
  • AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular
  • Remise sur volume
AS coating that provides improved processing efficiency in high-speed steel end mill
  • AS
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Référence pièce
AS-EM2R1
AS-EM2R1.5
AS-EM2R2
AS-EM2R2.5
AS-EM2R3
AS-EM2R3.5
AS-EM2R4
AS-EM2R4.5
AS-EM2R5
AS-EM2R5.5
AS-EM2R6
AS-EM2R6.5
AS-EM2R7
AS-EM2R7.5
AS-EM2R8
AS-EM2R8.5
AS-EM2R9
AS-EM2R9.5
AS-EM2R10
AS-EM2R11
AS-EM2R12
AS-EM2R13
AS-EM2R14
AS-EM2R15
AS-EM2R16
AS-EM2R18
AS-EM2R19
AS-EM2R20
AS-EM2R22
AS-EM2R25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

19.44 €

1 Disponible 5 jours 13.564515°

20.02 €

1 Disponible 5 jours 1.5564515°

18.92 €

1 Disponible 5 jours 2765015°

17.83 €

1 Disponible 5 jours 2.5865015°

16.47 €

1 Disponible 5 jours 31065015°

17.99 €

1 Disponible 5 jours 3.51286015°

16.56 €

1 Disponible 5 jours 41286015°

17.39 €

1 Disponible 5 jours 4.51586015°

16.56 €

1 Disponible 5 jours 51586015°

17.27 €

1 Disponible 5 jours 5.51586015°

17.34 €

1 Disponible 5 jours 61586015°

20.56 €

1 Disponible 5 jours 6.520106015°

19.72 €

1 Disponible 5 jours 720106015°

21.68 €

1 Disponible 5 jours 7.520106015°

19.72 €

1 Disponible 5 jours 820106015°

23.44 €

1 Disponible 5 jours 8.525107015°

22.29 €

1 Disponible 5 jours 925107015°

23.19 €

1 Disponible 5 jours 9.525107015°

21.36 €

1 Disponible 5 jours 10251070-

26.70 €

1 Disponible 5 jours 1130128015°

25.61 €

1 Disponible 5 jours 12301280-

43.14 €

1 Disponible 5 jours 13351285-

40.35 €

1 Disponible 5 jours 1435169015°

45.94 €

1 Disponible 5 jours 1540169515°

43.83 €

1 Disponible 5 jours 16401695-

55.50 €

1 Disponible 5 jours 18401695-

76.54 €

1 Disponible 5 jours 19452011015°

70.23 €

1 Disponible 5 jours 204520110-

88.15 €

1 Disponible 5 jours 225620122-

103.02 €

1 Disponible 5 jours 256025130-

Loading...

  1. 1

Spécifications

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Model Number
AS-EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45

15°

6
1.5 5 45

15°

6
2 7 50

15°

6
2.5 8 50

15°

6
3 10 50

15°

6
3.5 12 60

15°

8
4 12 60

15°

8
4.5 15 60

15°

8
5 15 60

15°

8
5.5 15 60

15°

8
6 15 60

15°

8
6.5 20 60

15°

10
7 20 60

15°

10
7.5 20 60

15°

10
8 20 60

15°

10
8.5 25 70

15°

10
9 25 70

15°

10
9.5 25 70

15°

10
10 25 70 10
11 30 80

15°

12
12

30

80

12
13 35

85

12
14 35

90

15°

16
15 40

95

15°

16
16 40

95

16
18 40

95

16
19 45

110

15°

20
20 45

110

20
22 56

122

20
25 60

130

25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Assistance technique