High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long / Non-Coated Model (EM4L3)

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long / Non-Coated Model EM4L3
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: EM4L3

Marque: MISUMI

Prix: 16.74

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Outer Diameter (D): 3 φ

Flute Length (ℓ): 15 mm

Shank Diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 60 mm

Length Under Neck (θ): 15°


  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EM4L3

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long / Non-Coated Model:Related Image

General Steel
(S45C~S55C,SS400,SCM)

Heat-Treated
Steel
(NAK55,NAK80,HPM1)

 High-Hardness
Steel
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

Stainless
Steel
(SUS303,SUS304)
 

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
Alloy

Copper
Alloy

Graphite

Resin

~40HRC

~40HRC

~45HRC

~55HRC

~60HRC

~65HRC

~35HRC

 

 

 

 

   

 

 

○ = Suitable

Référence pièce
EM4L3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

16.74 €

1 Disponible 5 jours 31566015°

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM4L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
11 55 105 15° 12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110 15° 16
15 65 120 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140 15° 20
20 75 140 20
21 75 140 20
22 75 140 20
23 90 160 15° 25
25 90 160 25
26 90 160 25
28 90 160 25
30 90 160 25
32 95 180 32
35 100 185 32
38 105 190 32
40 110 195 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ +0.03

Vous vous trouvez sur la page de High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long / Non-Coated Model, le numéro d'article est le suivant: EM4L3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EM4L3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EM4L13
EM4L14
EM4L15
EM4L30
EM4L32
EM4L35
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

37.83 €

1 Disponible 5 jours 135512105-

37.27 €

1 Disponible 5 jours 14551611015°

42.89 €

1 Disponible 5 jours 15651612015°

102.08 €

1 Disponible 5 jours 309025160-

136.11 €

1 Disponible 5 jours 329532180-

166.11 €

1 Disponible 5 jours 3510032185-

Assistance technique