High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Regular Model (Numéros de référence)

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Regular Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Regular Model
  • High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Regular Model
Radius end mill with the corner R that can be selected in 0.1 mm increments
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Référence pièce
REM2R3-R[0.1-0.7/0.1]
REM2R4-R[0.1-1/0.1]
REM2R5-R[0.1-1/0.1]
REM2R6-R[0.1-1.2/0.1]
REM2R7-R[0.1-1.4/0.1]
REM2R8-R[0.1-1.4/0.1]
REM2R9-R[0.1-2/0.1]
REM2R10-R[0.1-3/0.1]
REM2R11-R[0.1-3/0.1]
REM2R12-R[0.1-3/0.1]
REM2R13-R[0.1-3.5/0.1]
REM2R14-R[0.1-3.5/0.1]
REM2R15-R[0.1-4/0.1]
REM2R16-R[0.1-4/0.1]
REM2R18-R[0.1-4/0.1]
REM2R20-R[0.1-4.5/0.1]
REM2R25-R[0.1-5/0.1]
V-REM2R3-R[0.1-0.7/0.1]
V-REM2R4-R[0.1-1/0.1]
V-REM2R5-R[0.1-1/0.1]
V-REM2R6-R[0.1-1.2/0.1]
V-REM2R7-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM2R8-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM2R9-R[0.1-2/0.1]
V-REM2R10-R[0.1-3/0.1]
V-REM2R11-R[0.1-3/0.1]
V-REM2R12-R[0.1-3/0.1]
V-REM2R13-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM2R14-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM2R15-R[0.1-4/0.1]
V-REM2R16-R[0.1-4/0.1]
V-REM2R18-R[0.1-4/0.1]
V-REM2R20-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM2R25-R[0.1-5/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Length Under Neck (θ)
(Degree)
1 7 jours 30.1 ~ 0.710506Non revêtu15°
1 7 jours 40.1 ~ 112608Non revêtu15°
1 7 jours 50.1 ~ 115608Non revêtu15°
1 7 jours 60.1 ~ 1.215608Non revêtu15°
1 7 jours 70.1 ~ 1.4206010Non revêtu15°
1 7 jours 80.1 ~ 1.4206010Non revêtu15°
1 7 jours 90.1 ~ 2257010Non revêtu15°
1 7 jours 100.1 ~ 3257010Non revêtu-
1 7 jours 110.1 ~ 3308012Non revêtu15°
1 7 jours 120.1 ~ 3308012Non revêtu-
1 7 jours 130.1 ~ 3.5358512Non revêtu-
1 7 jours 140.1 ~ 3.5359016Non revêtu15°
1 7 jours 150.1 ~ 4409516Non revêtu15°
1 7 jours 160.1 ~ 4409516Non revêtu-
1 7 jours 180.1 ~ 4409516Non revêtu-
1 7 jours 200.1 ~ 4.54511020Non revêtu-
1 7 jours 250.1 ~ 56013025Non revêtu-
1 13 jours 30.1 ~ 0.710506TiCN15°
1 13 jours 40.1 ~ 112608TiCN15°
1 13 jours 50.1 ~ 115608TiCN15°
1 13 jours 60.1 ~ 1.215608TiCN15°
1 13 jours 70.1 ~ 1.4206010TiCN15°
1 13 jours 80.1 ~ 1.4206010TiCN15°
1 13 jours 90.1 ~ 2257010TiCN15°
1 13 jours 100.1 ~ 3257010TiCN-
1 13 jours 110.1 ~ 3308012TiCN15°
1 13 jours 120.1 ~ 3308012TiCN-
1 13 jours 130.1 ~ 3.5358512TiCN-
1 13 jours 140.1 ~ 3.5359016TiCN15°
1 13 jours 150.1 ~ 4409516TiCN15°
1 13 jours 160.1 ~ 4409516TiCN-
1 13 jours 180.1 ~ 4409516TiCN-
1 13 jours 200.1 ~ 4.54511020TiCN-
1 13 jours 250.1 ~ 56013025TiCN-

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Corner
R
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
REM2R
(Non-Coated Type)

V-REM2R
(TiCN Coating Type)
3 0.1 ~ 0.7 10 15° 50 6
4 0.1 ~ 1.0 12 15° 60 8
5 0.1 ~ 1.0 15 15° 60 8
6 0.1 ~ 1.2 15 15° 60 8
7 0.1 ~ 1.4 20 15° 60 10
8 0.1 ~ 1.4 20 15° 60 10
9 0.1 ~ 2.0 25 15° 70 10
10 0.1 ~ 3.0 25 70 10
11 0.1 ~ 3.0 30 15° 80 12
12 0.1 ~ 3.0 30 80 12
13 0.1 ~ 3.5 35 85 12
14 0.1 ~ 3.5 35 15° 90 16
15 0.1 ~ 4.0 40 15° 95 16
16 0.1 ~ 4.0 40 95 16
18 0.1 ~ 4.0 40 95 16
20 0.1 ~ 4.5 45 110 20
25 0.1 ~ 5.0 60 130 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM2R, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of Flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting Torsion Angle (θ)(Degree) Standard Helix (30 to 40°)

Assistance technique