High-Speed Steel Corner C End Mill, 4-Flute / Short Model

High-Speed Steel Corner C End Mill, 4-Flute / Short Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High-Speed Steel Corner C End Mill, 4-Flute / Short Model
  • High-Speed Steel Corner C End Mill, 4-Flute / Short Model
End mill series with the C surface that can be selected in 0.1 mm increments
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Corner C End Mill, 4-Flute / Short Model:Related Image

Référence pièce
CEM4S3-C[0.1-0.7/0.1]
CEM4S4-C[0.1-1/0.1]
CEM4S5-C[0.1-1/0.1]
CEM4S6-C[0.1-1.2/0.1]
CEM4S7-C[0.1-1.4/0.1]
CEM4S8-C[0.1-1.4/0.1]
CEM4S9-C[0.1-2/0.1]
CEM4S10-C[0.1-3/0.1]
CEM4S11-C[0.1-3/0.1]
CEM4S12-C[0.1-3/0.1]
CEM4S13-C[0.1-3.5/0.1]
CEM4S14-C[0.1-3.5/0.1]
CEM4S15-C[0.1-4/0.1]
CEM4S16-C[0.1-4/0.1]
CEM4S18-C[0.1-4/0.1]
CEM4S20-C[0.1-4.5/0.1]
CEM4S22-C[0.1-4.5/0.1]
CEM4S25-C[0.1-5/0.1]
V-CEM4S3-C[0.1-0.7/0.1]
V-CEM4S4-C[0.1-1/0.1]
V-CEM4S5-C[0.1-1/0.1]
V-CEM4S6-C[0.1-1.2/0.1]
V-CEM4S7-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM4S8-C[0.1-1.4/0.1]
V-CEM4S9-C[0.1-2/0.1]
V-CEM4S10-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4S11-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4S12-C[0.1-3/0.1]
V-CEM4S13-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM4S14-C[0.1-3.5/0.1]
V-CEM4S15-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4S16-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4S18-C[0.1-4/0.1]
V-CEM4S20-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM4S22-C[0.1-4.5/0.1]
V-CEM4S25-C[0.1-5/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
Corner (C)
(mm)
Length Under Neck (θ)

-

1 7 jours 386Non revêtu520.1 ~ 0.715°

-

1 7 jours 4116Non revêtu550.1 ~ 115°

-

1 7 jours 5136Non revêtu570.1 ~ 115°

-

1 7 jours 6136Non revêtu570.1 ~ 1.2-

-

1 7 jours 71610Non revêtu660.1 ~ 1.415°

-

1 7 jours 81910Non revêtu690.1 ~ 1.415°

-

1 7 jours 91910Non revêtu690.1 ~ 215°

-

1 7 jours 102210Non revêtu720.1 ~ 3-

-

1 7 jours 112212Non revêtu790.1 ~ 315°

-

1 7 jours 122612Non revêtu830.1 ~ 3-

-

1 7 jours 132612Non revêtu830.1 ~ 3.5-

-

1 7 jours 142612Non revêtu830.1 ~ 3.5-

-

1 7 jours 152612Non revêtu830.1 ~ 4-

-

1 7 jours 163216Non revêtu920.1 ~ 4-

-

1 7 jours 183216Non revêtu920.1 ~ 4-

-

1 7 jours 203820Non revêtu1040.1 ~ 4.5-

-

1 7 jours 223820Non revêtu1040.1 ~ 4.5-

-

1 7 jours 254525Non revêtu1210.1 ~ 5-

-

1 13 jours 386TiCN520.1 ~ 0.715°

-

1 13 jours 4116TiCN550.1 ~ 115°

-

1 13 jours 5136TiCN570.1 ~ 115°

-

1 13 jours 6136TiCN570.1 ~ 1.2-

-

1 13 jours 71610TiCN660.1 ~ 1.415°

-

1 13 jours 81910TiCN690.1 ~ 1.415°

-

1 13 jours 91910TiCN690.1 ~ 215°

-

1 13 jours 102210TiCN720.1 ~ 3-

-

1 13 jours 112212TiCN790.1 ~ 315°

-

1 13 jours 122612TiCN830.1 ~ 3-

-

1 13 jours 132612TiCN830.1 ~ 3.5-

-

1 13 jours 142612TiCN830.1 ~ 3.5-

-

1 13 jours 152612TiCN830.1 ~ 4-

-

1 13 jours 163216TiCN920.1 ~ 4-

-

1 13 jours 183216TiCN920.1 ~ 4-

-

1 13 jours 203820TiCN1040.1 ~ 4.5-

-

1 13 jours 223820TiCN1040.1 ~ 4.5-

-

1 13 jours 254525TiCN1210.1 ~ 5-

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Corner C End Mill, 4-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Corner
C

0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
CEM4S
(Non-Coated Type)

V-CEM4S
(TiCN Coating Type)
3 0.1 ~ 0.7 8 15° 52 6
4 0.1 ~ 1.0 11 15° 55 6
5 0.1 ~ 1.0 13 15° 57 6
6 0.1 ~ 1.2 13 57 6
7 0.1 ~ 1.4 16 15° 66 10
8 0.1 ~ 1.4 19 15° 69 10
9 0.1 ~ 2.0 19 15° 69 10
10 0.1 ~ 3.0 22 72 10
11 0.1 ~ 3.0 22 15° 79 12
12 0.1 ~ 3.0 26 83 12
13 0.1 ~ 3.5 26 83 12
14 0.1 ~ 3.5 26 83 12
15 0.1 ~ 4.0 26 83 12
16 0.1 ~ 4.0 32 92 16
18 0.1 ~ 4.0 32 92 16
20 0.1 ~ 4.5 38 104 20
22 0.1 ~ 4.5 38 104 20
25 0.1 ~ 5.0 45 121 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM4S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ +0.03

Assistance technique