Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSEM2R8-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[4-7/0.1] |
TSEM2R10-[3-8/0.1]-[5-27/0.1]-[5-9/0.1] |
TSEM2R12-[3-10/0.1]-[5-32/0.1]-[6-11/0.1] |
TSEM2R14-[3-10/0.1]-[5-37/0.1]-[7-13/0.1] |
TSEM2R16-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[8-15/0.1] |
TSEM2R18-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[9-17/0.1] |
TSEM2R20-[3-12/0.1]-[5-47/0.1]-[10-19/0.1] |
TSEM2R25-[3-15/0.1]-[5-62/0.1]-[12-24/0.1] |
V-TSEM2R8-[3-8/0.1]-[5-20/0.1]-[4-7/0.1] |
V-TSEM2R10-[3-8/0.1]-[5-27/0.1]-[5-9/0.1] |
V-TSEM2R12-[3-10/0.1]-[5-32/0.1]-[6-11/0.1] |
V-TSEM2R14-[3-10/0.1]-[5-37/0.1]-[7-13/0.1] |
V-TSEM2R16-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[8-15/0.1] |
V-TSEM2R18-[3-12/0.1]-[5-42/0.1]-[9-17/0.1] |
V-TSEM2R20-[3-12/0.1]-[5-47/0.1]-[10-19/0.1] |
V-TSEM2R25-[3-15/0.1]-[5-62/0.1]-[12-24/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Overall Length (L) (mm) | Flute Width (ℓ1) (mm) | Neck Diameter (d1) (mm) | Neck Length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 8 | 10 | Non revêtu | 60 | 3 ~ 8 | 4 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | Non revêtu | 70 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 27 | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 12 | Non revêtu | 80 | 3 ~ 10 | 6 ~ 11 | 5 ~ 32 | ||
- | 1 | 7 jours | 14 | 16 | Non revêtu | 90 | 3 ~ 10 | 7 ~ 13 | 5 ~ 37 | ||
- | 1 | 7 jours | 16 | 16 | Non revêtu | 95 | 3 ~ 12 | 8 ~ 15 | 5 ~ 42 | ||
- | 1 | 7 jours | 18 | 16 | Non revêtu | 95 | 3 ~ 12 | 9 ~ 17 | 5 ~ 42 | ||
- | 1 | 7 jours | 20 | 20 | Non revêtu | 110 | 3 ~ 12 | 10 ~ 19 | 5 ~ 47 | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 25 | Non revêtu | 130 | 3 ~ 15 | 12 ~ 24 | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | 13 jours | 8 | 10 | TiCN | 60 | 3 ~ 8 | 4 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | 10 | TiCN | 70 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 27 | ||
- | 1 | 13 jours | 12 | 12 | TiCN | 80 | 3 ~ 10 | 6 ~ 11 | 5 ~ 32 | ||
- | 1 | 13 jours | 14 | 16 | TiCN | 90 | 3 ~ 10 | 7 ~ 13 | 5 ~ 37 | ||
- | 1 | 13 jours | 16 | 16 | TiCN | 95 | 3 ~ 12 | 8 ~ 15 | 5 ~ 42 | ||
- | 1 | 13 jours | 18 | 16 | TiCN | 95 | 3 ~ 12 | 9 ~ 17 | 5 ~ 42 | ||
- | 1 | 13 jours | 20 | 20 | TiCN | 110 | 3 ~ 12 | 10 ~ 19 | 5 ~ 47 | ||
- | 1 | 13 jours | 25 | 25 | TiCN | 130 | 3 ~ 15 | 12 ~ 24 | 5 ~ 62 |
Loading...
Model Number | Flute Width ℓ1 0.1 mm Increment Designation |
Neck Length ℓ2 0.1 mm Increment Designation |
Neck Diameter d1 0.1 mm Increment Designation |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
TSEM2R (Non-Coated Type) V-TSEM2R (TiCN Coating Type) |
8 | 3.0 ~ 8.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 20 | 4.0 ~ 7.0 | 60 | 10 |
10 | 3.0 ~ 8.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 27 | 5.0 ~ 9.0 | 70 | 10 | |
12 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 32 | 6.0 ~ 11.0 | 80 | 12 | |
14 | 3.0 ~ 10.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 37 | 7.0 ~ 13.0 | 90 | 16 | |
16 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 | 8.0 ~ 15.0 | 95 | 16 | |
18 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 | 9.0 ~ 17.0 | 95 | 16 | |
20 | 3.0 ~ 12.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 47 | 10.0 ~ 19.0 | 110 | 20 | |
25 | 3.0 ~ 15.0 | ℓ1+2 ≤ ℓ2 ≤ 62 | 12.0 ~ 24.0 | 130 | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Overall Length (L)(mm)
Flute Width (ℓ1)(mm)
Neck Diameter (d1)(mm)
Neck Length (ℓ2)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles